ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV 1X150 BK
rolling stock cable; ; black1X150; 21.4 mm; EN 50264-3-1; type M; U0/U: 1.8 / 3 kV; -45 - 120 °C; electronic beam crosslinked polymer;
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable ferroviario
Peso
1.634 kg
Índice de cobre
1440.000 kg
Índice de cobre (lb)
9676.404 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 1.8 / 3 kV AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
No
Voltaje de prueba
6.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
EN 50355
Temperatura de cortocircuito [5s]
200 °C
Product Design
Siglas para modelos de cable para vehículos sobre rieles
Tipo M
Dimensiones del conductor
1X150
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
150 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Blindado
No
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Compuesto de polímero reticulado mediante haz de electrones
Envoltura del conductor
Cinta especial
Color cable unipolar
negro
Identificación de cables unipolares
De un color
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
6 veces el diámetro exterior
Temperatura, instalación fija
-45 °C up to 120 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-35 °C up to 90 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
NF-F 16-101 (C)
Densidad de gas de humo reducida según
NF X 10-702
Toxicidad reducida de los gases de combustión según
NF X 70-100
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50264-3-1, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
Sí
Resistente a ácidos según
EN 50264-3-1
Resistente a álcali
Sí
Resistente al álcali según
EN 50264-3-1
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1EN 60684-2
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50264-3-1
Resistente al combustible
Sí
Resistente a combustible según
EN 50264-3-1
Libre de PWIS
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 62, 04276
Certificado por VDE
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
Sí
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles nivel de peligro
EN 45545-2 HL3
Norma para vehículos sobre rieles
EN 50264-3-1
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro nominal del conductor | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
15361000 | 1 | no | 1.5 mm² | 5.6 mm | 14.400 kg | 0.048 kg |
15361001 | 1 | no | 2.5 mm² | 6 mm | 24.000 kg | 0.061 kg |
15361002 | 1 | no | 4 mm² | 6.7 mm | 38.400 kg | 0.080 kg |
15361003 | 1 | no | 6 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg | 0.105 kg |
15361004 | 1 | no | 10 mm² | 8.2 mm | 96.000 kg | 0.153 kg |
15361005 | 1 | no | 16 mm² | 9.2 mm | 153.600 kg | 0.224 kg |
15361006 | 1 | no | 25 mm² | 10.5 mm | 240.000 kg | 0.323 kg |
15361007 | 1 | no | 35 mm² | 11.7 mm | 336.000 kg | 0.431 kg |
15361008 | 1 | no | 50 mm² | 13.7 mm | 480.000 kg | 0.592 kg |
15361009 | 1 | no | 70 mm² | 15.4 mm | 672.000 kg | 0.801 kg |
15361010 | 1 | no | 95 mm² | 17.8 mm | 912.000 kg | 1.076 kg |
15361011 | 1 | no | 120 mm² | 19.4 mm | 1152.000 kg | 1.329 kg |
15361012 | 1 | no | 150 mm² | 21.4 mm | 1440.000 kg | 1.634 kg |
15361013 | 1 | no | 185 mm² | 23.3 mm | 1776.000 kg | 2.011 kg |
15361014 | 1 | no | 240 mm² | 26.8 mm | 2304.000 kg | 2.571 kg |
15361015 | 1 | no | 300 mm² | 28 mm | 2880.000 kg | 3.176 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.