ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16
single core; 1X16; 8.8 mm; PVC
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
0.177 kg
Índice de cobre
177.000 kg
Índice de cobre (lb)
1189.300 lb
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Cables de puesta a tierra ES
ESUY
Dimensiones del conductor
1X16
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
16 mm²
Material del conductor
Diseño del conductor
DIN 46440
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
1
Diámetro exterior nominal
8.8 mm
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
transparente
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fijaflexible
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
12 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
105.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
12 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
105.6 mm
Temperatura, instalación fija
-5 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 70 °C
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
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ESUY Copper Earthing Cable
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
4571101 | 16 mm² | 8.8 mm | 177.000 kg | 0.177 kg |
4571102 | 25 mm² | 10.4 mm | 275.000 kg | 0.316 kg |
4571103 | 35 mm² | 12.4 mm | 387.000 kg | 0.387 kg |
4571104 | 50 mm² | 14.6 mm | 560.000 kg | 0.560 kg |
4571105 | 70 mm² | 17 mm | 791.000 kg | 0.791 kg |
4571106 | 95 mm² | 19.8 mm | 1069.000 kg | 1.069 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.