COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X16
single core; 1X16; 5.3 mm;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable unipolar
Peso
0.130 kg
Índice de cobre
153.600 kg
Índice de cobre (lb)
873.560 lb
Product Design
Dimensiones del conductor
1X16
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
16 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
1
Tipo de cableado
Trenzado en haz
Diámetro exterior nominal
5.3 mm
Forma del conductor
redondo
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Copper Rope Tinned Class 5
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
* 4571212 | 6 mm² | 3.1 mm | 57.600 kg | 0.048 kg |
* 4571213 | 10 mm² | 4.1 mm | 96.000 kg | 0.086 kg |
4571214 | 16 mm² | 5.3 mm | 153.600 kg | 0.130 kg |
* 4571215 | 25 mm² | 6.4 mm | 240.000 kg | 0.203 kg |
* 4571216 | 35 mm² | 7.5 mm | 336.000 kg | 0.290 kg |
* 4571217 | 50 mm² | 9 mm | 480.000 kg | 0.407 kg |
* 4571218 | 70 mm² | 10.7 mm | 672.000 kg | 0.600 kg |
* 4571219 | 95 mm² | 12.3 mm | 912.000 kg | 0.795 kg |
* 4571220 | 120 mm² | 14.1 mm | 1152.000 kg | 1.000 kg |
* 4571221 | 150 mm² | 16 mm | 1440.000 kg | 1.220 kg |
* 4571222 | 185 mm² | 18 mm | 1776.000 kg | 1.500 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.