ÖLFLEX® ROBUST 210 50G0,75
control cable; 50G0.75; 19.6 mm; U0/U: 300 / 500 V; TPE; Core identification: numbers; flexible
Beneficios
- Numerosas variantes disponibles.
- Cable especialmente resistente a la intemperie y duradero para todo tipo de condiciones climáticas, gracias a los materiales de aislamiento y cubierta de alta calidad.
- El diseño muy robusto del cable, con el amplio rango de temperatura, ofrecen un amplio rango de aplicaciones.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
- Excelente resistencia a numerosas sustancias químicas (p. ej., compuestos de amoníaco, biogases), así como grasas y aceites vegetales, animales o sintéticos (p. ej., bioaceites y aceites hidráulicos a base de ésteres).
- Especialmente adecuado en combinación con detergentes y refrigerantes hidrosolubles.
- Resistente al agua caliente y al vapor en caso de limpieza frecuente con chorro de vapor.
- Comprobado conforme a la normativa para su uso en agua dulce hasta una profundidad de 10 m y una temperatura del agua de 40 °C.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Los ámbitos de aplicación típicos son las plantas de lavado, las depuradoras de aguas residuales, las plantas de compostaje y las aplicaciones en la industria alimentaria.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.576 kg
Índice de cobre
360.000 kg
Índice de cobre (lb)
2419.101 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
50G0.75
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.75 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
50
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
19.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polipropileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PP
Material base de la cubierta exterior
Elastómeros termoplásticos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
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
78.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
294.0 mm
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 80 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
55 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)EN 50618EN 50620
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a la intemperie según
HD 605 S2
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la hidrólisis
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5
Libre de PWIS
No
Resistente al agua
Sí
Puede sumergirse en agua a largo plazo
Sí
Utilizable a largo plazo bajo agua según
EN 50525-2-21
Uso permanente bajo el agua hasta
10 m
Baja capacitancia
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBUST 210
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0021880 | 2 | no | 0.5 mm² | 4.9 mm | 10.000 kg | 0.027 kg |
0021881 | 3 | sí | 0.5 mm² | 5.2 mm | 15.000 kg | 0.033 kg |
0021882 | 3 | no | 0.5 mm² | 5.2 mm | 15.000 kg | 0.033 kg |
0021883 | 4 | sí | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg | 0.041 kg |
0021884 | 4 | no | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg | 0.041 kg |
0021885 | 5 | sí | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg | 0.049 kg |
0021886 | 5 | no | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg | 0.049 kg |
0021888 | 7 | sí | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg | 0.064 kg |
0021889 | 7 | no | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg | 0.064 kg |
0021890 | 10 | sí | 0.5 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg | 0.092 kg |
0021891 | 12 | sí | 0.5 mm² | 9.1 mm | 58.000 kg | 0.106 kg |
0021892 | 18 | sí | 0.5 mm² | 10.8 mm | 86.400 kg | 0.151 kg |
0021893 | 25 | sí | 0.5 mm² | 12.7 mm | 120.000 kg | 0.210 kg |
0021897 | 2 | no | 0.75 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg | 0.035 kg |
0021898 | 3 | sí | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg | 0.045 kg |
0021899 | 3 | no | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg | 0.044 kg |
0021900 | 4 | sí | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg | 0.054 kg |
0021901 | 4 | no | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg | 0.055 kg |
0021902 | 5 | sí | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg | 0.067 kg |
0021903 | 5 | no | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg | 0.065 kg |
0021904 | 7 | sí | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg | 0.085 kg |
0021905 | 7 | no | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg | 0.085 kg |
0021907 | 12 | sí | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.000 kg | 0.144 kg |
0021908 | 18 | sí | 0.75 mm² | 12 mm | 130.000 kg | 0.208 kg |
0021909 | 25 | sí | 0.75 mm² | 14.1 mm | 180.000 kg | 0.290 kg |
0021910 | 34 | sí | 0.75 mm² | 16.3 mm | 245.000 kg | 0.386 kg |
0021911 | 41 | sí | 0.75 mm² | 17.8 mm | 296.000 kg | 0.464 kg |
0021912 | 50 | sí | 0.75 mm² | 19.6 mm | 360.000 kg | 0.576 kg |
0021913 | 2 | no | 1 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg | 0.042 kg |
0021914 | 3 | sí | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg | 0.053 kg |
0021915 | 3 | no | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg | 0.052 kg |
0021916 | 4 | sí | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg | 0.066 kg |
0021917 | 4 | no | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg | 0.066 kg |
0021918 | 5 | sí | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg | 0.079 kg |
0021919 | 5 | no | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg | 0.080 kg |
0021920 | 7 | sí | 1 mm² | 8.1 mm | 67.000 kg | 0.107 kg |
0021921 | 10 | sí | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 154 kg/km |
0021922 | 12 | sí | 1 mm² | 10.7 mm | 115.000 kg | 0.178 kg |
0021923 | 18 | sí | 1 mm² | 12.9 mm | 173.000 kg | 0.217 kg |
0021924 | 25 | sí | 1 mm² | 15 mm | 240.000 kg | 0.357 kg |
0021925 | 34 | sí | 1 mm² | 17.5 mm | 326.000 kg | 0.484 kg |
0021926 | 41 | sí | 1 mm² | 19.2 mm | 394.000 kg | 0.582 kg |
0021927 | 50 | sí | 1 mm² | 21 mm | 480.000 kg | 0.703 kg |
0021928 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.4 mm | 29.000 kg | 0.056 kg |
0021929 | 3 | sí | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg | 0.072 kg |
0021930 | 3 | no | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg | 0.072 kg |
0021931 | 4 | sí | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg | 0.088 kg |
0021932 | 4 | no | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg | 0.091 kg |
0021933 | 5 | sí | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg | 0.110 kg |
0021934 | 5 | no | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg | 0.112 kg |
0021936 | 7 | sí | 1.5 mm² | 9 mm | 101.000 kg | 0.143 kg |
0021937 | 7 | no | 1.5 mm² | 9 mm | 101.000 kg | 0.149 kg |
0021938 | 10 | sí | 1.5 mm² | 11.8 mm | 143.000 kg | 0.215 kg |
0021940 | 12 | sí | 1.5 mm² | 12.2 mm | 173.000 kg | 0.234 kg |
0021941 | 18 | sí | 1.5 mm² | 14.6 mm | 259.000 kg | 0.344 kg |
0021942 | 25 | sí | 1.5 mm² | 17.2 mm | 360.000 kg | 0.510 kg |
0021943 | 34 | sí | 1.5 mm² | 19.8 mm | 490.000 kg | 0.683 kg |
0021945 | 50 | sí | 1.5 mm² | 24 mm | 720.000 kg | 0.999 kg |
0021946 | 2 | no | 2.5 mm² | 7.6 mm | 48.000 kg | 0.086 kg |
0021947 | 3 | sí | 2.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg | 0.115 kg |
0021949 | 4 | sí | 2.5 mm² | 9 mm | 96.000 kg | 0.138 kg |
0021951 | 5 | sí | 2.5 mm² | 10.1 mm | 120.000 kg | 0.164 kg |
0021953 | 7 | sí | 2.5 mm² | 11.2 mm | 168.000 kg | 0.217 kg |
0021954 | 12 | sí | 2.5 mm² | 15.1 mm | 288.000 kg | 0.364 kg |
0021963 | 3 | sí | 4 mm² | 9.8 mm | 115.000 kg | 0.180 kg |
0021964 | 4 | sí | 4 mm² | 10.8 mm | 157.000 kg | 0.228 kg |
0021965 | 5 | sí | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.280 kg |
0021966 | 7 | sí | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg | 0.377 kg |
0021967 | 4 | sí | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg | 0.332 kg |
0021968 | 5 | sí | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.463 kg |
0021969 | 4 | sí | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.541 kg |
0021970 | 5 | sí | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.620 kg |
0021971 | 4 | sí | 16 mm² | 18.8 mm | 614.400 kg | 0.773 kg |
0021972 | 4 | sí | 25 mm² | 23 mm | 960.000 kg | 1.113 kg |
0021973 | 4 | sí | 35 mm² | 26.2 mm | 1344.000 kg | 1.559 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.