ÖLFLEX® ROBUST 200 5G16
power cord; 5G16; 24.5 mm; U0/U: 450 / 750 V; TPE; Core identification: colours; flexible
Beneficios
- Cable especialmente resistente a la intemperie y duradero para todo tipo de condiciones climáticas, gracias a los materiales de aislamiento y cubierta de alta calidad.
- El diseño muy robusto del cable, con el amplio rango de temperatura, ofrecen un amplio rango de aplicaciones.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
- Excelente resistencia a numerosas sustancias químicas (p. ej., compuestos de amoníaco, biogases), así como grasas y aceites vegetales, animales o sintéticos (p. ej., bioaceites y aceites hidráulicos a base de ésteres).
- Especialmente adecuado en combinación con detergentes y refrigerantes hidrosolubles.
- Resistente al agua caliente y al vapor en caso de limpieza frecuente con chorro de vapor.
- Comprobado conforme a la normativa para su uso en agua dulce hasta una profundidad de 10 m y una temperatura del agua de 40 °C.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
Aplicaciones
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- Para la conexión de máquinas y dispositivos en diversas aplicacione.
- Los ámbitos de aplicación típicos son las plantas de lavado, las depuradoras de aguas residuales, las plantas de compostaje y las aplicaciones en la industria alimentaria.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
1.025 kg
Índice de cobre
768.000 kg
Índice de cobre (lb)
5160.720 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
5G16
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
16 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
24.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polipropileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PP
Material base de la cubierta exterior
Elastómeros termoplásticos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
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
98.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
245.0 mm
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C up to 80 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
55 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)EN 50618EN 50620
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a la intemperie según
HD 605 S2
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la hidrólisis
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5
Libre de PWIS
No
Resistente al agua
Sí
Puede sumergirse en agua a largo plazo
Sí
Utilizable a largo plazo bajo agua según
EN 50525-2-21
Uso permanente bajo el agua hasta
10 m
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 19/1
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBUST 200
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0021800 | 2 | no | 1 mm² | 8 mm | 19.200 kg | 0.065 kg |
0021801 | 3 | sí | 1 mm² | 8.4 mm | 29.000 kg | 0.079 kg |
0021802 | 4 | sí | 1 mm² | 9.2 mm | 38.400 kg | 0.096 kg |
0021803 | 5 | sí | 1 mm² | 10 mm | 48.000 kg | 0.113 kg |
0021805 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.6 mm | 29.000 kg | 0.072 kg |
0021806 | 3 | sí | 1.5 mm² | 9.1 mm | 43.000 kg | 0.097 kg |
0021807 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9.9 mm | 58.000 kg | 0.122 kg |
0021808 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.8 mm | 72.000 kg | 0.146 kg |
0021809 | 7 | sí | 1.5 mm² | 13.5 mm | 101.000 kg | 0.208 kg |
0021810 | 2 | no | 2.5 mm² | 9.8 mm | 48.000 kg | 0.114 kg |
0021811 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.4 mm | 72.000 kg/km | 144 kg/km |
0021812 | 4 | sí | 2.5 mm² | 11.5 mm | 96.000 kg | 0.181 kg |
0021813 | 5 | sí | 2.5 mm² | 13.1 mm | 120.000 kg | 0.222 kg |
0021814 | 7 | sí | 2.5 mm² | 15.9 mm | 168.000 kg | 0.312 kg |
0021816 | 3 | sí | 4 mm² | 12.4 mm | 115.200 kg | 0.215 kg |
0021817 | 4 | sí | 4 mm² | 14 mm | 154.000 kg | 0.273 kg |
0021818 | 5 | sí | 4 mm² | 15.8 mm | 192.000 kg | 0.333 kg |
0021822 | 4 | sí | 6 mm² | 15.7 mm | 230.000 kg | 0.378 kg |
0021823 | 5 | sí | 6 mm² | 17.2 mm | 288.000 kg | 0.463 kg |
0021825 | 4 | sí | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg | 0.563 kg |
0021826 | 5 | sí | 10 mm² | 21.4 mm | 480.000 kg | 0.770 kg |
0021828 | 4 | sí | 16 mm² | 22.2 mm | 614.000 kg | 0.820 kg |
0021829 | 5 | sí | 16 mm² | 24.5 mm | 768.000 kg | 1.025 kg |
0021831 | 4 | sí | 25 mm² | 26.7 mm | 960.000 kg | 1.242 kg |
0021833 | 4 | sí | 35 mm² | 29.5 mm | 1344.000 kg | 1.603 kg |
0021836 | 4 | sí | 50 mm² | 36.2 mm | 1920.000 kg | 2.400 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.