ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 5G0,5
control cable; flexible5G0.5; grey; 6.2 mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Core identification: numbers;
Beneficios
- También disponible como cable de potencia sin blindar conforme a DESINA con cubierta exterior negra.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.083 kg
Índice de cobre
24.000 kg
Índice de cobre (lb)
161.300 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
5G0.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Lámina de plástico
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
6.2 mm
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
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 7001
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
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
24.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
12.5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
77.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 70 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-25 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
55 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)EN 50618EN 50620
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la hidrólisis
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
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
Certificado por HAR
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
- DESINA - Tecnología de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color de la cubierta exterior | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1312003 | 3 | sí | 0.5 mm² | gris | 5.1 mm | 15.000 kg | 0.043 kg |
1312004 | 4 | sí | 0.5 mm² | gris | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.050 kg |
1312005 | 5 | sí | 0.5 mm² | gris | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.083 kg |
* 1312007 | 7 | sí | 0.5 mm² | gris | 6.7 mm | 34.000 kg | 0.073 kg |
1312010 | 10 | sí | 0.5 mm² | gris | 8.6 mm | 48.000 kg | 0.109 kg |
* 1312012 | 12 | sí | 0.5 mm² | gris | 8.9 mm | 57.600 kg | 0.125 kg |
1312018 | 18 | sí | 0.5 mm² | gris | 10.5 mm | 87.000 kg | 0.180 kg |
* 1312025 | 25 | sí | 0.5 mm² | gris | 12.4 mm | 120.000 kg | 0.250 kg |
1312034 | 34 | sí | 0.5 mm² | gris | 14.3 mm | 164.000 kg | 0.333 kg |
1312041 | 41 | sí | 0.5 mm² | gris | 15.7 mm | 197.000 kg | 0.400 kg |
* 1312103 | 3 | sí | 0.75 mm² | gris | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.050 kg |
1312104 | 4 | sí | 0.75 mm² | gris | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.062 kg |
* 1312105 | 5 | sí | 0.75 mm² | gris | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.075 kg |
1312107 | 7 | sí | 0.75 mm² | gris | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.098 kg |
1312110 | 10 | sí | 0.75 mm² | gris | 9.6 mm | 72.000 kg | 0.142 kg |
1312112 | 12 | sí | 0.75 mm² | gris | 9.9 mm | 86.400 kg | 0.163 kg |
1312118 | 18 | sí | 0.75 mm² | gris | 11.7 mm | 129.600 kg | 0.300 kg |
* 1312125 | 25 | sí | 0.75 mm² | gris | 13.8 mm | 180.000 kg | 0.324 kg |
1312134 | 34 | sí | 0.75 mm² | gris | 15.9 mm | 244.800 kg | 0.431 kg |
1312141 | 41 | sí | 0.75 mm² | gris | 17.4 mm | 295.200 kg | 0.529 kg |
* 1312203 | 3 | sí | 1 mm² | gris | 6 mm | 28.800 kg | 0.061 kg |
* 1312204 | 4 | sí | 1 mm² | gris | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.071 kg |
* 1312205 | 5 | sí | 1 mm² | gris | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.089 kg |
* 1312207 | 7 | sí | 1 mm² | gris | 8 mm | 67.000 kg | 0.120 kg |
1312210 | 10 | sí | 1 mm² | gris | 10.2 mm | 96.000 kg | 0.171 kg |
1312212 | 12 | sí | 1 mm² | gris | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.190 kg |
* 1312218 | 18 | sí | 1 mm² | gris | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.289 kg |
* 1312225 | 25 | sí | 1 mm² | gris | 14.7 mm | 240.000 kg | 0.412 kg |
1312234 | 34 | sí | 1 mm² | gris | 17.1 mm | 326.400 kg | 0.532 kg |
1312241 | 41 | sí | 1 mm² | gris | 18.8 mm | 393.600 kg | 0.638 kg |
* 1312303 | 3 | sí | 1.5 mm² | gris | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.079 kg |
* 1312304 | 4 | sí | 1.5 mm² | gris | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.098 kg |
* 1312305 | 5 | sí | 1.5 mm² | gris | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.121 kg |
* 1312307 | 7 | sí | 1.5 mm² | gris | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.159 kg |
* 1312312 | 12 | sí | 1.5 mm² | gris | 12 mm | 173.000 kg | 0.268 kg |
1312318 | 18 | sí | 1.5 mm² | gris | 14.4 mm | 259.500 kg | 0.400 kg |
* 1312325 | 25 | sí | 1.5 mm² | gris | 16.9 mm | 360.000 kg | 0.541 kg |
1312334 | 34 | sí | 1.5 mm² | gris | 19.4 mm | 489.600 kg | 0.722 kg |
1312341 | 41 | sí | 1.5 mm² | gris | 21.3 mm | 590.400 kg | 0.867 kg |
* 1312403 | 3 | sí | 2.5 mm² | gris | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.132 kg |
* 1312404 | 4 | sí | 2.5 mm² | gris | 8.9 mm | 96.000 kg | 0.163 kg |
* 1312405 | 5 | sí | 2.5 mm² | gris | 10 mm | 120.000 kg | 0.156 kg |
1312407 | 7 | sí | 2.5 mm² | gris | 11.1 mm | 168.000 kg | 0.241 kg |
1312412 | 12 | sí | 2.5 mm² | gris | 14.8 mm | 288.000 kg | 0.445 kg |
1312504 | 4 | sí | 4 mm² | gris | 10.8 mm | 154.000 kg | 0.237 kg |
1312505 | 5 | sí | 4 mm² | gris | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.291 kg |
* 1312507 | 7 | sí | 4 mm² | gris | 13.4 mm | 269.000 kg | 0.391 kg |
* 1312604 | 4 | sí | 6 mm² | gris | 13 mm | 230.400 kg | 0.330 kg |
1312605 | 5 | sí | 6 mm² | gris | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.430 kg |
1312607 | 7 | sí | 6 mm² | gris | 16 mm | 403.000 kg | 0.580 kg |
* 1312614 | 4 | sí | 10 mm² | gris | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.551 kg |
1312615 | 5 | sí | 10 mm² | gris | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.695 kg |
1312617 | 7 | sí | 10 mm² | gris | 20 mm | 672.000 kg | 0.937 kg |
* 1312624 | 4 | sí | 16 mm² | gris | 18.8 mm | 614.400 kg | 0.800 kg |
* 1312802 | 2 | no | 0.5 mm² | gris | 4.8 mm | 10.000 kg | 0.045 kg |
* 1312803 | 3 | no | 0.5 mm² | gris | 5.1 mm | 15.000 kg | 0.043 kg |
1312804 | 4 | no | 0.5 mm² | gris | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.050 kg |
1312805 | 5 | no | 0.5 mm² | gris | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.059 kg |
1312807 | 7 | no | 0.5 mm² | gris | 6.7 mm | 34.000 kg | 0.073 kg |
* 1312852 | 2 | no | 0.75 mm² | gris | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.041 kg |
1312853 | 3 | no | 0.75 mm² | gris | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.051 kg |
* 1312854 | 4 | no | 0.75 mm² | gris | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.062 kg |
1312855 | 5 | no | 0.75 mm² | gris | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.080 kg |
1312857 | 7 | no | 0.75 mm² | gris | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.097 kg |
* 1312902 | 2 | no | 1 mm² | gris | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.048 kg |
* 1312903 | 3 | no | 1 mm² | gris | 6 mm | 28.800 kg | 0.061 kg |
1312904 | 4 | no | 1 mm² | gris | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.074 kg |
1312905 | 5 | no | 1 mm² | gris | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.089 kg |
* 1312952 | 2 | no | 1.5 mm² | gris | 6.3 mm | 29.000 kg | 0.063 kg |
1312953 | 3 | no | 1.5 mm² | gris | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.079 kg |
1312954 | 4 | no | 1.5 mm² | gris | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.098 kg |
1312955 | 5 | no | 1.5 mm² | gris | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.121 kg |
1312957 | 7 | no | 1.5 mm² | gris | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.159 kg |
1312970 | 4 | sí | 1.5 mm² | negro | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.098 kg |
1312973 | 4 | sí | 2.5 mm² | negro | 8.9 mm | 96.000 kg | 0.163 kg |
1312974 | 4 | sí | 4 mm² | negro | 10.8 mm | 154.000 kg | 0.237 kg |
1312975 | 4 | sí | 6 mm² | negro | 13 mm | 230.400 kg | 0.350 kg |
1312976 | 4 | sí | 10 mm² | negro | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.567 kg |
1312978 | 4 | sí | 25 mm² | negro | 23.5 mm | 960.000 kg | 1.197 kg |
1312981 | 7 | sí | 1.5 mm² | negro | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.160 kg |
1312983 | 11 | sí | 1.5 mm² | negro | 11.6 mm | 158.000 kg | 0.228 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.