CABLE TIE DETECT 200X3.5 BU
cable tie; cable tie width: 3.5; Total length: 200mm; blue; polyamide; Halogenfree;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Brida de sujeción
Peso
0.280 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Detectable con
Aparatos de rayos XDetectores de metalesSistemas de reconocimiento visual
Herramienta adecuada
Pinzas para sujetar cables TY GUN ERG 50
Product Design
Longitud total
200 mm
Ancho total
6.1 mm
Altura total
4 mm
Grosor
1.2 mm
Material
Poliamida
Ancho de brida de sujeción
3.5
Color
azul
Product Characteristics
Temperatura de instalación mín.
-5 °C
Temperatura de instalación máx.
65 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
Norma de producto EN
EN 62275
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de Detectable Cable ties (without steel nose/PA 6.6)
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Ancho de brida de sujeción | Longitud total | Color | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 61723364 | 2 mm | 32 mm | 3.55 mm | 140 mm | azul | 100 | 0.280 g |
61723365 | 3 mm | 50 mm | 3.5 | 200 mm | azul | 100 | 0.280 g |
61723366 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | 290 mm | azul | 100 | 0.280 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.