RING CABLE LUGS L-RC 5
Terminal de cable; Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.060; for cross-section (min./max.): 4.00mm² - 6.00mm²; amarillo; Cobre electrolítico estañado
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Inserto de crimpado apropiado
PEW 12.060
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
400
Product Design
Longitud total
26.7 mm
Tamaño de la perforación para tornillo
M5
Para sección transversal (mín.)
4.00 mm²
Para sección transversal (máx.)
6.00 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Material aislamiento
Poliamida
Protección de superficie
estañado
Color
amarillo
Diseño de terminal de cable
Terminal de cable con anillo
Product Characteristics
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
105 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
Certificación UL
según UL 486A/486B (e-file number: E334109) según UL 486C (e-file number: E334109)
Número de control de categoría UL
ZMVV7
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109) según CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Ring cable lugs
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.