END JOINT L-RCJ
Terminal de cable; Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.060; for cross-section (min./max.): 4mm² - 6mm²; transparente;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Terminal de cable
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Inserto de crimpado apropiado
PEW 12.060
Product Design
Para sección transversal (mín.)
4 mm²
Para sección transversal (máx.)
6 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Material aislamiento
Poliamida
Color
transparente
Diseño de terminal de cable
Conector final
Product Characteristics
Temperatura máx. de corta duración
120 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
105 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de End joint
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.