SKINTOP® MS PG 29
Glándula; PG 29; clamping range (min./max.): 16 - 25 mm; Ancho de llave 1: 40; Latón niquelado; Resistente a los rayos UV; IP 68 - 5 bar (30 min);
Beneficios
- Un producto convincente para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus propiedades versátiles.
- El mejor sellado posible permite el grado de protección IP 68 (10 bar).
- Alivio de esfuerzo óptimo gracias a las láminas flexibles.
- Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros exteriores de cable.
- Amplio surtido de accesorios disponible.
Aplicaciones
- Para la inserción de cables con sellado y alivio de esfuerzo en una carcasa.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Product Design
Para cables armados
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
48 mm
Anchura libre
25 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 29
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
8 mm
Ancho de llave 1
40 mm
Ancho de llave 2
40 mm
Hexágono medida entre vértices
43.5 mm
Mín. rango de sujeción
16 mm
Área de sujeción máx.
25 mm
Blindaje CEM
No
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Tipo de sellado
Anillo obturador para conduit flexible
Material de O-ring
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material O-ring forma corta
NBR
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura dinámica mín.
-25 °C
Temperatura dinámica máx.
100 °C
Temperatura estática mín.
-40 °C
Temperatura estática máx.
100 °C
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Sin plomo
No
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR
Número de artículo | Tamaño de rosca | Área de sujeción máx. | Unidad de embalaje (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52015700 | PG 7 | 6.5 mm | 100 | |||
52015710 | PG 9 | 8 mm | 100 | |||
52015720 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
52015730 | PG 13,5 | 12 mm | 50 | |||
52015740 | PG 16 | 14 mm | 50 | |||
52015750 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
52015760 | PG 29 | 25 mm | 25 | |||
52015765 | PG 36 | 32 mm | 10 | |||
52015766 | PG 42 | 38 mm | 5 | |||
52015767 | PG 48 | 44 mm | 5 | |||
52015770 | PG 7 | 5 mm | 100 | |||
52015780 | PG 9 | 6 mm | 100 | |||
52015790 | PG 11 | 7 mm | 50 | |||
52015800 | PG 13,5 | 9 mm | 50 | |||
52015810 | PG 16 | 13 mm | 50 | |||
52015820 | PG 21 | 16 mm | 25 | |||
52015830 | PG 29 | 20 mm | 25 | |||
52015831 | PG 36 | 26 mm | 10 | |||
52015832 | PG 42 | 32 mm | 5 | |||
52015833 | PG 48 | 35 mm | 5 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.