SKINDICHT® SH PG 36
cable gland; PG 36; clamping range (min./max.): 29.0 - 40.5 mm; Wrench width 1: 50; brass nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant; IP 20;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Glándula
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
208.600 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Para cables armados
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
Sí
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
36.5 mm
Ancho total
57.4 mm
Anchura libre
40.5 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 36
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
9.5 mm
Ancho de llave 1
50 mm
Hexágono medida entre vértices
57.4 mm
Ancho de llave
50
Mín. rango de sujeción
29.0 mm
Área de sujeción máx.
40.5 mm
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® SH
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Ancho de llave 1 | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52000830 | PG 7 | 5.5 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 15 mm | 50 | 10.895 g |
52000840 | PG 9 | 6 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 17 mm | 50 | 14.770 g |
52000850 | PG 11 | 6 mm | 11.0 mm | 15.0 mm | 20 mm | 50 | 21.804 g |
52000860 | PG 13,5 | 7.5 mm | 14.0 mm | 16.5 mm | 22 mm | 25 | 31.356 g |
52000870 | PG 16 | 7.5 mm | 15.0 mm | 18.0 mm | 24 mm | 25 | 40.649 g |
52000880 | PG 21 | 8 mm | 18.0 mm | 23.5 mm | 30 mm | 25 | 67.228 g |
52000890 | PG 29 | 8 mm | 23.0 mm | 31.0 mm | 41 mm | 10 | 152.190 g |
52000900 | PG 36 | 9.5 mm | 29.0 mm | 40.5 mm | 50 mm | 10 | 208.600 g |
52000910 | PG 42 | 10 mm | 34.0 mm | 45.0 mm | 57 mm | 5 | 305.988 g |
52000920 | PG 48 | 11.5 mm | 39.0 mm | 50.0 mm | 64 mm | 5 | 389.200 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.