SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
blind plug; Thread size: M 32; polyamide; Halogenfree;
Beneficios
- Los conectores solo se pueden conectar en secuencia y en el orden correcto.
- Amplio espectro de aplicaciones posible gracias a la clasificación de protección contra incendios V-2 según UL94 (prueba de inflamabilidad para plásticos).
- Montaje fácil mediante destornillador con ranura cruzada.
Aplicaciones
- Para cerrar un orificio de rosca métrica / de paso no ocupado en la carcasa.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Las versiones en negro son aptas para el uso en el exterior.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Tapones ciegos
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
5.126 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Ancho total
37 mm
Altura total
12 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 32
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
8 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris claro
Color tono RAL
RAL 7035
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
according to CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® BLK-GL-M
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
52006100 | M 12 | 7 mm | 100 | 0.941 g |
52006101 | M 12 | 7 mm | 100 | 0.941 g |
52006103 | M 12 | 7 mm | 100 | 0.840 g |
52006110 | M 16 | 7 mm | 100 | 1.551 g |
52006111 | M 16 | 7 mm | 100 | 1.524 g |
52006113 | M 16 | 7 mm | 100 | 1.700 g |
52006120 | M 20 | 7 mm | 100 | 2.498 g |
52006121 | M 20 | 7 mm | 100 | 2.332 g |
52006123 | M 20 | 7 mm | 100 | 2.253 g |
52006130 | M 25 | 8 mm | 100 | 3.514 g |
52006131 | M 25 | 8 mm | 100 | 3.479 g |
52006133 | M 25 | 8 mm | 100 | 3.448 g |
52006140 | M 32 | 8 mm | 50 | 5.126 g |
52006141 | M 32 | 8 mm | 50 | 5.056 g |
52006143 | M 32 | 8 mm | 50 | 5.076 g |
52006150 | M 40 | 8 mm | 25 | 8.000 g |
52006151 | M 40 | 8 mm | 25 | 7.812 g |
52006153 | M 40 | 8 mm | 25 | 8.844 g |
52006160 | M 50 | 10 mm | 25 | 12.164 g |
52006161 | M 50 | 10 mm | 25 | 13.540 g |
52006163 | M 50 | 10 mm | 25 | 12.728 g |
52006170 | M 63 | 12 mm | 25 | 18.872 g |
52006171 | M 63 | 12 mm | 25 | 21.600 g |
52006173 | M 63 | 12 mm | 25 | 18.956 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.