SKINDICHT® BL-M 63X1.5 +O-RING
blind plug; Thread size: M 63; brass nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;
Beneficios
- Soporta temperaturas de hasta +100 °C.
- La tuerca existente en la rosca garantiza un asiento seguro y la protección contra la torsión del anillo tórico.
- El O-ring montado permite el cierre impermeable del orificio roscado/de paso con el grado de protección más alto (hasta IP 68).
- Fácil montaje mediante destornillador plano.
- Los números de artículo que terminan en "LF" son alternativas de productos sin plomo con las mismas características del producto. Los artículos "libres de plomo" renuncian a la adición de plomo, que actualmente puede representar hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, pero que podría prohibirse en el futuro conforme a la directiva RoHS.
Aplicaciones
- Para cerrar un orificio de rosca métrica / de paso no ocupado en la carcasa.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Tapones ciegos
Volumen de suministro
Incluye O-ring
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Peso
139.558 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Ancho total
70 mm
Altura total
16 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 63
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
10 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Elemento sellador de la rosca
O-ring
Material de O-ring
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material O-ring forma corta
NBR
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-30 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
100 °C
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
according to CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® BL-M with O-ring
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
52103105 | M 12 | 5 mm | 100 | 3.392 g |
52103115 | M 16 | 5 mm | 100 | 7.037 g |
52103125 | M 20 | 6 mm | 100 | 9.780 g |
52103135 | M 25 | 7 mm | 100 | 18.456 g |
52103145 | M 32 | 8 mm | 50 | 31.470 g |
52103155 | M 40 | 9 mm | 25 | 42.000 g |
52103165 | M 50 | 9 mm | 10 | 80.700 g |
52103175 | M 63 | 10 mm | 10 | 139.558 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.