SKINDICHT® ZSE-M 16X1.5/9
adapter; Inner thread: PG 9; Outer thread: M 16; brass nickel-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Adaptador
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
9.300 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
PG 9
Rosca exterior
M 16
Longitud total
16 mm
Ancho total
19.8 mm
Anchura libre
12 mm
Tamaño de rosca
M 16
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
5 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Hexágono medida entre vértices
19.8 mm
Ancho de llave
18
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® ZSE-M
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
52104050 | M 20 | PG 21 | 50 | 26.202 g |
52106000 | M 12 | PG 7 | 100 | 5.400 g |
52106005 | M 12 | PG 7 | 100 | 7.740 g |
52106010 | M 16 | PG 9 | 100 | 9.300 g |
52106015 | M 16 | PG 9 | 100 | 12.200 g |
52106020 | M 20 | PG 11 | 100 | 16.000 g |
52106025 | M 20 | PG 11 | 100 | 21.600 g |
52106030 | M 20 | PG 13,5 | 100 | 13.567 g |
52106035 | M 20 | PG 13,5 | 100 | 18.800 g |
* 52106040 | M 20 | PG 16 | 50 | 19.270 g |
52106045 | M 20 | PG 16 | 50 | 22.600 g |
52106050 | M 25 | PG 21 | 50 | 28.500 g |
52106055 | M 25 | PG 21 | 50 | 32.000 g |
52106060 | M 32 | PG 29 | 25 | 60.000 g |
52106065 | M 32 | PG 29 | 25 | 65.700 g |
52106070 | M 40 | PG 36 | 10 | 84.900 g |
52106080 | M 50 | PG 42 | 10 | 106.300 g |
52106090 | M 63 | PG 48 | 10 | 195.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.