SKINDICHT® MA-M/PG 40X1.5/21
adapter; Inner thread: PG 21; Outer thread: M 40; brass nickel-plated
Beneficios
- Soporta temperaturas de hasta +200 °C.
- Los números de artículo que terminan en "LF" son alternativas de productos sin plomo con las mismas características del producto. Los artículos "libres de plomo" renuncian a la adición de plomo, que actualmente puede representar hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, pero que podría prohibirse en el futuro conforme a la directiva RoHS.
Aplicaciones
- Para aplicaciones en las que se utilizan diferentes tipos de rosca.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Adaptador
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Peso
56.600 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
PG 21
Rosca exterior
M 40
Longitud total
11.5 mm
Ancho total
43 mm
Tamaño de rosca
M 40
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
8 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® MA-M/PG
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
* 52104200 | M 16 | PG 7 | 100 | 4.900 g |
* 52104210 | M 20 | PG 9 | 50 | 8.600 g |
* 52104220 | M 25 | PG 11 | 50 | 16.100 g |
* 52104230 | M 25 | PG 13,5 | 50 | 12.350 g |
* 52104240 | M 25 | PG 16 | 50 | 7.800 g |
52104250 | M 32 | PG 16 | 25 | 31.100 g |
* 52104260 | M 32 | PG 21 | 25 | 14.500 g |
52104270 | M 40 | PG 21 | 25 | 56.600 g |
* 52104280 | M 50 | PG 29 | 10 | 91.000 g |
* 52104290 | M 63 | PG 36 | 10 | 144.000 g |
* 52104300 | M 63 | PG 42 | 10 | 102.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.