SKINDICHT® MA-M/NPT 40X1.5/ 1 1/4''
Adaptador; Rosca interior: NPT 1 1/4"; Rosca exterior: M 40; Latón niquelado
Beneficios
- Soporta temperaturas de hasta +200 °C.
- Los números de artículo que terminan en "LF" son alternativas de productos sin plomo con las mismas características del producto. Los artículos "libres de plomo" renuncian a la adición de plomo, que actualmente puede representar hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, pero que podría prohibirse en el futuro conforme a la directiva RoHS.
Aplicaciones
- Para aplicaciones en las que se utilizan diferentes tipos de rosca.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Adaptador
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
NPT 1 1/4"
Rosca exterior
M 40
Longitud total
31 mm
Ancho total
46 mm
Anchura libre
34.5 mm
Tamaño de rosca
M 40
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
8 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® MA-M/NPT
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.