Comunicación Industrial
Soluciones confiables para fábricas, maquinaria y automatización de plantas industriales.
¿Qué es la Comunicación Industrial?
Esencialmente es el futuro de la competitividad. El futuro de la manufactura es 5G, Wifi, Ethernet Industrial e Internet de Las Cosas Industriales (IIoT). Con nuestros productos industriales, robustos y de alta calidad para el control inteligente (PLC), sensores y accionadores, habilitamos la transformación de tu fábrica en Fábrica Inteligente.
Comunicación Industrial de un sólo origen.
Desde el sensor, accionador o control de tu sistema ERP, trabajamos juntos para lograr una solución de red de cableado confiable y así lograr la transmisión de grandes volúmenes de datos. Proveemos los productos con la más alta calidad porque cada componente individual es requerido para mantener la mayor disponibilidad y evitar perdidas debido a fallos. Por ello, nuestras soluciones de conexión están habilitadas para las condiciones más demandantes y así ofrecer la mayor confiabilidad bajo estrés químico, mecánico o térmico.
Ventajas de LAPP
- Productos para los protocolos más utilizados.
- Consultoría de expertos independientes a los protocolos.
- Cables de cobre y fibra óptica de alto desempeño.
- Soluciones completas desde un sólo origen: cables, conectores, parches y switches.
Ethernet Industrial vs. Fieldbus | Con LAPP obtienes lo mejor de dos mundos!
- Ethernet Industrial is una tecnología joven y de ventajas claras sobre los sistemas fieldbus, incluyendo una infraestructura desde el nivel del sensor hasta el nivel de oficina - una comunicación transparente y continua.
- Tecnología Fieldbus es apta para conectar dispositivos complejos en campo y a nivel control. Se caracteriza por bajos costos de instalación y una expansión simple de sensores y accionadores. PROFIBUS® es por lo tanto apta para el transporte de pequeños volumenes de datos y limitado a pocas estaciones de trabajo.
- PROFINET® ofrece un rango casi ilimitado de número de dispositivos y puede enviar y recibir un gran volúmen de datos a alta velocidad (10Gbits/s comparado a 12 Mbits/s para fieldbus).
Para conocer más a fondo acerca de la automatización de sistemas y protocolos de red, puedes consultar nuestra publicación 4 Module Industrial Communications guide (En inglés).
Recomendado para aplicaciones automatizadas:
Cables Ethernet Industriales y componentes de conectividad, diseñados para proveer una red confiable de comunicaciones.
Cables para PROFIBUS, DeviceNET, CAN y otros sistemas comunes de Bus.
Si tienes alguna pregunta, nuestros expertos se encuentran listos para trabajar contigo y encontrar los productos que mejor se adapten a tus necesidades.