SOLUCIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
Cada vez se espera que la maquinaria industrial haga más, suministre más energía, procese más datos y funcione continuamente. Y aunque operan en entornos inhóspitos , sus interconexiones deben ser durables y confiables para soportar las demándas actuales.
La extensa línea de cables, accesorios para cables, conectores industriales y conectores glándula con alivio de esfuerzo de LAPP, están diseñados para brindar altos niveles de rendimiento, robustez y flexibilidad que requieren entornos industriales complejos. No solo resisten los rigores de los entornos hostiles, sino que se ajustan a los estándares y protocolos predominantes en toda la planta.
Los cables de LAPP manejan exitosamente muchas de las preocupaciones más comunes de los contructores y diseñadores de maquinaría, incluyendo variaciones de temperaturas, químicos cáusticos, ruido RFI y EMI, flexión y estrés mecánico extremo, o incluso múltiples procesos interconectados que comparten un centro de control principal. Esto significa que pueden transmitir con confianza energía y datos hacia y desde sus máquinas a través de cables y conectores confiables y duraderos.


Recomemndado para aplicaciones de maquinaria


Cable de control de flexión continua con clasificación TC-ER.


Cable multiconductor con cubierta de PVC altamente resistente a aceites, refrigerantes y solventes; para aplicaciones de control y fuerza.


Reduced, diameter-shielded VFD motor cable features Surge Guard insulation system to withstand nonlinear power distortions.


Cavle de flexión continua con desempeño en campo de hasta 30,000,000 ciclos de flexión.


Cables de bajo voltaje de control y señal diseñados para fácil instalación y flexibilidad.


Cables fpara DeviceNET, PROFIBUS, CAN y otros sistemas bus comunes.


Cables multiconductores para señal y comunicación industrial de datos para movimiento de flexión continua.


Presentación de EPIC® ULTRA para entornos severos.


Conduit corrugado flexible, no metálico, ressistente a líquidos, aceites y humo.


SKINTOP® Conectores Glándula Métalicos y No Metálicos
Conectores glándula de servicio pesado que combinan alivio de esfuerzo, un superior mecanismo de bloqueo integrado con protección contra la flexión y fácil montaje.


Ensambles de cable personalizados
LAPP le ayuda a convertir sus conceptos únicos en un completo ensamble de cable.


Proporcione al personal un acceso fácil a PLCs y dispositivos informáticos industriales sin abrir el panel y siga cumpliendo con las directivas de OSHA y NFPA.