SKINTOP® MULTI-M

 

La edición más reciente de nuestra familia de glándulas SKINTOP® líder en la industria.


SKINTOP® MULTI-M es un sistema de pasacables redondo para múltiples cables que proporciona una alta densidad de empaquetamiento que ahorra espacio para cables no cableados.


MULTI-M es la última innovación de la serie SKINTOP® MULTI: un casquillo que ahorra espacio para grandes cantidades de cables. Gracias a la rosca métrica, el sistema de pasacables se puede utilizar tanto en orificios roscados como pasantes. Se proporciona la contratuerca correspondiente.

La instalación del cable es fácil y segura gracias al innovador sello de membrana de la tecnología de gel elástico del MULTI-M. Simplemente presiona el cable o alambre y el gel aliviará la tensión de todo el haz de cables. Los puntos de entrada no utilizados permanecen sellados.

 


Solución innovadora para aplicaciones industriales

  • 5 opciones de producto con tamaños de rosca y entradas. 
  • Los cables se pueden insertar directamente sin necesidad de utilizar una herramienta de perforación.
  • Sellado seguro en el cable y la carcasa.
  • Alta densidad de cableado.
  • Libre de halógenos y silicona.
  • Resistente a los rayos UV, al ozono y al aceite.

 

Atributos del Producto

 

 

¿Por qué SKINTOP® MULTI-M? 

Beneficios:

  • No se requiere punción previa.
  • Amplio rango de sujeción de 4mm por casquillo gracias a la tecnología de gel elástico con innovadora tecnología de membrana.
  • Fácil instalación de los cables, incluso con alta densidad de embalaje. 
  • Alivio de tensión óptimo en todo el recubrimiento del cable.
  • Los casquillos no utilizados permanecen sellados de forma segura.

 

Incluye:

    • SKINTOP® MULTI-M incluye contratuerca y O-ring. 

 

Rango de Aplicación:

  • Se utiliza en áreas donde es necesario insertar muchos cables en carcasas con requisitos mínimos de espacio.
  • Para cables sin arnéss
  • Construcción de apartaos y armarios de distribución.
  • Tecnología de automatización.

 

 

 

 

See It In Action

 

Looking for a solution to

answer the questions below?   

 

  • Is a high packing density required?
  • Do you require multiple inserts?
  • Do you have to deal with various cable diameters?
  • Do you install non-harnessed cables only?

 

Try the new SKINTOP® MULTI-M to see how it can work for you.   Simply submit our sample request form to receive a free sample.

 

Request a SKINTOP® MULTI-M Sample*

Please complete the information below. 

 

*While supplies last. One product selection per company. Estimated delivery time 10-12 business days.

¿Te gustaría saber más?

 

Contáctanos para información adicional sobre los atributos y aplicaciones del producto.  

 


 

Available Online

Buy today! Explore these products to find the best fit.

 

Coming soon!

  • SKINTOP® MULTI-M 32X1,5 / 8X2-6 mm
  • SKINTOP® MULTI-M 25X1,5 / 4X2-6 mm

SKINTOP® Cable Glándulas

 

No importa donde sea necesario sujetar cables, házlo de forma segura y rápida.

 

Nuestras glándulas de cable SKINTOP® proporcionan conexiones seguras en pco tiempo. Los sistemas universales son simples pero efectivos. Aseguran y centran el cable, lo sellan herméticamente y garantizan un alivio de tensión óptimo. 

Explora la familia entera de glándulas >