EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm²
contact tin-plated, female; crimp termination; for cross-section (min./max.): 10 mm²; Material contact: brass
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Peso
2.800 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
0.5 mΩ
Product Design
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
estampado
Tipo de conexión de contacto
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
8 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
10 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
4 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
6 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
estañado
Material revestimiento de contacto forma corta
Sn
Certifications and Standards
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Norma de producto según IEC
IEC 62852
Certificado por el TÜV
Sí
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.