EPIC® POWER LS1 A6 5+PE (20)
circular connector; M 23 power; M 23; female; Number of contacts: 6; panel mount base; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 4mm²;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector circular
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
67.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
20.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V AC rms / DC according to CSA
Sobretensión nominal
6 kV AC rms / DC according to IEC 61984
Corriente nominal
25 A according to IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Product Design
Número de contactos
6
Número de contactos de potencia
5
Número de contactos PE
1
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Diámetro del conector
28.4 mm
Longitud total
48.7 mm
Ancho total
25.3 mm
Altura total
48.7 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 23
Variante de la carcasa
Base de montaje en panel
Variante del contacto
Conector hembra
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Con rosca
Sí
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
M 23 Energía
Tipo de conector
Conector hembra
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
Sí
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Tipo de conexión PE
Conexión crimpada
Longitud de pelado, contacto de potencia
8 mm
Longitud de pelado del revestimiento
8 mm
Longitud de aislamiento conexión PE
8 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
22 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal mín. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal máx. del conductor conectable de los contactos de potencia (mm2)
4 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
4 mm²
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Color de la carcasa
plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Resistente a la corrosión según
DIN EN 60068-2-60, Ke 4
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
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
Certificación UR
according to UL 2238 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
B025
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.