POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /50PC
fibre optic connector; F-SMA; plug; straight; simplex; Suitable fibre width: 1 mm; crimping; clamping range (min./max.): 6.0 - 6.0 mm
Beneficios
- El conector se bloquea con una tuerca moleteada o una tuerca hexagonal.
- Puede fijarse en el disco de pulido durante la confección. Por lo tanto, no es necesario sujetar el conector.
- Fácil conexión del cable mediante crimpado o técnica de fijación roscada.
- La conexión crimpada garantiza una conexión segura entre el conector y el cable (solo se puede desmontar con una herramienta).
- Técnica de fijación roscada apta para conexiones desmontables.
- Protección confiable frente a vibraciones y aplicaciones móviles.
Aplicaciones
- Destinado a la confección de fibras ópticas a partir de fibras plásticas (POF).
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Conector de fibra óptica
Volumen de suministro
Incluye mangas antidobleces (mezcla de colores 50/50)Incluye tapa protectora contra el polvo
Tipo de montaje
crimpar
Product Design
Montaje directo posible
Sí
Manga antitorceduras
Sí
Tapa protectora contra el polvo
Sí
Diámetro del conector
9.0 mm
Longitud total
29 mm
Altura total
8.1 mm
Longitud de la férula
9.7 mm
Diámetro de la férula
3.17 mm
Variante del conector enchufable
Símplex
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de conexión enchufable
F-SMA
Brida disponible
No
Zona de fijación de cable mín.
6.0 mm
Zona máx. de fijación de cable
6.0 mm
Para diámetro exterior de cable mín.
6.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
6.0 mm
Reutilizable
No
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Ancho de fibra adecuado
1000 µm
Tipo de fibra adecuado
Simplex Core
Material base de la carcasa
Alpaca
Material de la manga antitorceduras
Elastómeros termoplásticos
Material de la manga antitorceduras, forma corta
TPE
Material de la férula
Alpaca
Color de la manga antitorceduras
rojonegro
Color del conector
plateado
Product Characteristics
Atenuación de inserción
1.5 dB
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
85 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Protección frente a vibraciones
No
Certifications and Standards
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 481
Norma de producto según IEC
FSMA según IEC 61754-22
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.