GOF Adapter Duplex LC SM APC GR /4PC
fibre optic adapter; cable coupler; straight; Locking mechanism: without; duplex; Suitable fibre width: 125 μm; clipping;
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Acoplamiento de fibra óptica
Volumen de suministro
Incluye tapa protectora contra el polvo
Tipo de montaje
crimpado
Product Design
Tipo de bloqueo
sin
Montaje directo posible
No
Manga antitorceduras
No
Tapa protectora contra el polvo
Sí
Longitud total
25.6 mm
Ancho total
13.3 mm
Altura total
13.1 mm
Variante del conector enchufable
Dúplex
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Tipo de conector
Acoplamiento
Ángulo de la carcasa del conector
180
Brida disponible
No
Tipo de rectificado de superficie de contacto
APC
Descripción del tipo de rectificado de superficie de contacto
angled physical contact
Tipo de la conexión de acoplamiento
LC/LC
Ancho de fibra adecuado
125 µm
Tipo de fibra adecuado
Fibra monomodal
Material base de la carcasa, forma corta
PEI
Material de la férula
Circonita
Color tapa protectora contra el polvo
blanco
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
1000
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
85 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Datos/señales
Certifications and Standards
Norma de producto según IEC
LC según IEC 61754-20
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.