AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU
Conector de datos; Sensor/Aktor; M 12 (Codificado en B); Conector hembra (90 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
5
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
20 mm
Longitud total
62 mm
Tipo de rosca
metric
Tamaño de rosca
PG 9
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en B
Ángulo de la carcasa del conector
90
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
6 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
field-assembly
Tipo de conexión del conductor
screw connection
Material del contacto
brass
Material del contacto forma corta
CuZn
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
+85 °C
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.