AB-C5-M12MS-DN-TR
Resistencia de terminación; CAN, DeviceNet; M 12; Conector macho; Blindado: No
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Resistencia de terminación
Peso
8.090 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
DeviceNet
Product Design
Blindado
No
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
14.8 mm
Longitud total
56.3 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de codificación
Codificado en A
Ángulo de la carcasa del conector
180
Reutilizable
Sí
Material base de la carcasa
Poliuretano
Material base de la carcasa, forma corta
PUR
Material del elemento de codificación
Poliuretano
Material elemento de codificación forma corta
TPU
Material del contacto
Cobre estañado
Material del contacto forma corta
CuSn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Color de la carcasa
negro
Product Characteristics
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
90 °C
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
M12 según IEC 61076-2-101
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.