AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®
Conector de datos; Sensor/Aktor; M 12 (Codificado en A); Conector hembra (90 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Volumen de suministro
including cable gland
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
No
Número de contactos
5
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
20.2 mm
Longitud total
38 mm
Tipo de rosca
Metric
Tamaño de rosca
M 12
Diseño de construcción de la carcasa del conector
Angled
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Socket
Tipo de codificación
A-coded
Ángulo de la carcasa del conector
90
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
6.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8.0 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Field Configurable
Tipo de conexión del conductor
Screw connection
Material del contacto
Brass
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
Electrogalvanised
Material revestimiento de contacto forma corta
CuSnZn
Material de sellado
Acrylonitrile butadiene rubber
Color de la carcasa
black
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
+85 °C
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.