AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
Conector de datos; Sensor/Aktor, CAN, DeviceNet; M 12 (Codificado en A); Conector macho/conector hembra; recto (180 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
DeviceNet
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
100 MΩ
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
5
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
18 mm
Longitud total
35 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Variante de la carcasa
Pasamuros para armarios de distribución
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector macho/conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en A
Ángulo de la carcasa del conector
180
Tipo de conexión
Conector macho a conector hembra
Reutilizable
Sí
Material del elemento de codificación
Poliamida
Material elemento de codificación forma corta
PA
Material del contacto
Cobre estañado
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Tipo de sellado
Anillo obturador
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Protección frente a vibraciones
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
Norma de producto según IEC
M12 según IEC 61076-2-101
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.