EPIC® POWERLOCK SCM 70 (1)
contact; drain; crimp termination; conductor cross section70 mm²; copper silver-plated
Beneficios
- Contacto atornillado para una conexión de fácil mantenimiento sin herramienta especial. Dren de contacto atornillado para uso con el tipo F6 S, fuente de contacto atornillado para uso con el tipo D6 S. Los contactos atornillados están diseñados para secciones de un máximo de 120 mm². Para secciones de conductor pequeñas de hasta 50 mm² se deben utilizar reductores para la reducción gradual del diámetro.
- El contacto crimpado garantiza la máxima seguridad de contacto entre el contacto y el cable y establece una conexión a prueba de vibraciones. Diferentes tamaños de contacto disponibles para secciones de conductor de 35 a 240 mm². Contacto de crimpado drenaje para uso con la forma constructiva F6 C; contacto de crimpado fuente para uso con la forma constructiva D6 C.
- Contacto de poste roscado M12 para contacto de terminal de cable de tubo. Dren de contacto para uso con tipo A1; fuente de contacto para uso con estilo A6 (ya sea atornillado o crimpado según la aplicación).
- Todos los contactos se suministran con un pin de retención de contacto para fijar el contacto a la carcasa de montaje.
Aplicaciones
- Puede utilizarse para el suministro móvil o estacionario de energía o de corriente de emergencia mediante generadores o acumuladores de baterías.
- Apto para motores eléctricos y unidades de refrigeración.
- Apto para aplicaciones de corriente trifásica y corriente continua. La intensidad máxima de corriente en combinación con contactos atornillados es de 400 A; la intensidad máxima de corriente en combinación con contactos crimpados es de 660 A.
- Para uso con cables monopolares no blindados.
- Resiste cargas mecánicas moderadas.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
270.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Corriente nominal contacto
660 A according to IEC
Product Design
Diámetro del contacto
13.00 mm
Variante del contacto
Depresión
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Contacto para forma constructiva
F6 C
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
33 mm
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
70 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
70 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
70 mm²
Material del contacto
Cobre
Material del contacto forma corta
Cu
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Color
silver
Product Characteristics
Ámbito de aplicación del contacto
Suministro de corrienteEnergía
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
D042
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.