EPIC® M17 SCM 0,6MM 0,34-0,5
contact; male; crimp termination; for cross-section (min./max.): 0.34mm² - 0.5mm²; brass gold-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
0.300 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
crimpar
Product Design
Diámetro del contacto
0.6 mm
Longitud del contacto
22.3 mm
Variante del contacto
Pin
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Contacto para forma constructiva
M17
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
6 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
22 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
20 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.34 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
0.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Color
dorado
Product Characteristics
Ámbito de aplicación del contacto
Datos/señales
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
IEC 61984IEC 60352-2
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.