EPIC® DATA CCR FA
cable coupler; ETHERNET/IP, PROFINET, Ethernet, EtherCAT; Cat.7A; cable coupler; straight (180°)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de cable circular
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
EtherCAT
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
Corriente nominal
0,5 A according to (manufacturer specification)
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
100 MΩ
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
8
Diámetro del conector
16.8 mm
Longitud total
62 mm
Variante de la carcasa
Cubierta del acoplador de cables
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Codificación de colores del administrador
TIA 568A
Con rosca
No
Tipo de conector
Acoplamiento
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
5.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9.7 mm
Connectable core diameter min. (mm)
0.85 mm
Máx sección transversal conectable del conductor (mm)
1.6 mm
Tipo de conexión
Cable a cable
Reutilizable
No
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conector de desplazamiento de aislamiento
Tipo del contacto blindado
Resorte
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material revestimiento de contacto forma corta
Sn
Tipo de sellado
Cono de sellado
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Nivel de contaminación
1
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a la corrosión
No
Ámbito de aplicación del contacto
Ethernet
Protección frente a vibraciones
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.7A
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.