ÖLFLEX® Cables de control de flexión continua

Durante 20 años de pruebas de rendimiento en las plantas industriales más rigurosas, se ha demostrado la fiabilidad de los cables de control de flexión continua de ÖLFLEX®.

El trenzado superior, el aislamiento y la cubierta de un compuesto de PVC especialmente formulado, optimiza la vida flexible del cable y otorga una excelente resistencia a aceites minerales, aceites sintéticos y refrigerantes a base de agua.

Cuando requieras de cables que soporten movimiento y flexión continua al límite sin dañarse, el cable  de control de flexión continua ÖLFLEX® es el cable en el que puedes confiar.

 


PRODUCTOS DESTACADOS

ÖLFLEX® FD 890ÖLFLEX® FD 890

 

ÖLFLEX® FD 890

Cable de control de movimiento continuo, altamente flexible para servicio pesado.

ÖLFLEX® FD 855 PÖLFLEX® FD 855 P

 

ÖLFLEX® FD 855 P

Cable de flexión continua libre de halógenos para aplicaciones con radios de flexión extremadamente pequeños.

ÖLFLEX® CHAIN 809ÖLFLEX® CHAIN 809

 

ÖLFLEX® CHAIN 809

Cable de control de flexión continua con cubierta de PVC.

ÖLFLEX® FD 90ÖLFLEX® FD 90

 

ÖLFLEX® FD 90

Monoconductor flexible de alimentación con cubierta de PVC.