ÖLFLEX® Cables resistentes a altas temperaturas

LAPP cuenta con una serie de cables industriales ÖLFLEX® para altas temperaturas en ambientes industriales.

 

Los cables monoconductores y multiconductores LAPP resistentes a altas temperaturas están diseñados  para temperaturas de hasta 190°C. Estos cables robustos cuentan con propiedades mecánicas y físicas superiores para uso em muchas aplicaciones industriales.

 

El cable resistente al calor de LAPP utiliza silicón y filamentos de cobre estañado finamente trenzados para una funcionalidad de alta calidad y altos niveles de protección contra el calor. Las opciones de cable para alta temperatura incluyen resistencia a rayos UV, la abrasión y los desgarres. Otras opciones incluyen una excelente resistencia al aceite y a la intemperie, y alta resistencia a las llamas.

 

Al igual que la mayoría de los cables ÖLFLEX®, nuestros cables de alta temperatura son flexibles y soportan ambientes industriales para mantener en funcionamiento los procesos de fábrica. Estos cables son ideales para fundición, equipos comerciales de horneado, acerías, fábricas de vidrio, hornos y otras aplicaciones de alta temperatura.


PRODUCTOS DESTACADOS

 

ÖLFLEX® HEAT 180 MSÖLFLEX® HEAT 180 MS

ÖLFLEX® HEAT 180 MS


Cable de control de silicón de alta temperatura; con aprobaciones americanas.

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHFÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF


Cable de control de silicón de alta temperatura.

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKFÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF


Cable de control de silicón resistente al desgarro, de alta temperatura.

ÖLFLEX® HEAT 125 MCÖLFLEX® HEAT 125 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC


Cable multiconductor de control para alta temperatura  y retardante a la flama.