8 Marcas, excelencia en calidad
En 1957, Oskar Lapp, fundador de la empresa, desarrolló ÖLFLEX®, el primer cable de control fabricado industrialmente. Al día de hoy, más de 2500 empleados al rededor del mundo contribuyen a la visión de LAPP con su dedicación, conocimiento e ideas. LAPP está presente en más de 50 países.
Como resultado, la línea de productos se extiende desde cables, accesorios, sistemas de manejo de cables, arneses hasta conectores industriales y sistemas de comunicación. Basados en sistemas mutuamente adaptables, el rango de productos y sustemas ha sido continuamente extendido a través de los años. LAPP provee un protafolio único de productos y servicios como fabricantes líderes en la industria.
ÖLFLEX®
Cables de Corriente y Control
ÖLFLEX® se ha convertido en sinónimo de cables de control y energía. Nuestros cables son flexibles y resistentes a aceites, satisfaciendo las más altas demandas, afrontando las condiciones más díficiles. Desde 1959 ÖLFLEX® ha sido el primer cable de control diseñado con conductores codificados por colores. Hoy, los cables ÖLFLEX® son los más utilizados en el mundo.
UNITRONIC®
Sistema de Comunicación de Datos
Nuestros cables de datos y cables fieldbus UNITRONIC® de alta calidad proveen una solución innovadora para todas las aplicaciones industriales y de ingeniería. Desde transmisión de señales de control hasta señales de fieldbus en complejas redes de datos. Ofrecemos cableado y conexiones confiables para casi cualquier situación.
ETHERLINE®
Sistema de Comunicación de Datos con Tecnología Ethernet
Nuestros productos ETHERLINE® abren un camino seguro, rápido y confiable al futuro de las apicaciones que requiren Ethernet, por ejemplo, PROFINET®. Los sistemas están hecho de componentes durables y robustos para tecnología de red pasiva y activa, entregando una solución efectiva para cualquier aplicación, particularmente en entornos industriales.
HITRONIC®
Sistemas de Transmisión Ópticos
Los sistemas de fibra óptica HITRONIC® facilitan la transmisión de datos: sin errores, sin fallos y prácticamente a la velocidad de la luz.Incluso la radiación electromagnetica no interfiere con la transmisión de datos. HITRONIC® incluye la solución ideal para aplicaciones en interiores o exteriores, en condiciones demandantes, incluso para uso en cadenas de suministro.
EPIC®
Conectores Industriales
Los conectores industriales EPIC® pueden ser encontrados en todas las máquinas y plantas industriales, así como en aplicaciones de medición, control, regulación o motores. EPIC® es un sistema flexible de adaptadores y contactos, extremadamente robusta, segura y simple de ensamblar.
SKINTOP®
Conectores Glándula
Simplemente inserte en el cable y gire. Eso es todo. Nuestro sistema de conectores glándula SKINTOP® provee conexiones seguras en tiempo récord. El sistema es universal, simple pero efectivo. Aseguran y centran el cable, sellandólo herméticamente para garantizar una reducción del desgaste.
SILVYN®
Sistemas de Protección y Sistemas Portacable
El rango universal de los sistemas SILVYN® protege contra polvo, humedad, influencia mecánica, térmica y química. La versátil cadena SILVYN® también provee energía en aplicaciones dinámicas.
FLEXIMARK®
Sistema de Identificación y Grabado de Cables
Requiremento: identifiación permanente. Solución: FLEXIMARK®. Estos sofisticados sitemas significa que un simple vistazo el gabinete de control ya no es un sueño. Desde señalización simple hasta grabado electrónico, el sistema FLEXIMARK® está garantizado para ser permanente.