EPIC® Conectores Pin & Sleeve

Ya sea que necesites diseñar maquinaria para ese cliente importante, especifícar soluciones de poder móviles en el piso de la fábrica o planear sistemas de distribución de poder en exteriores. Los conectores EPIC® Pin & Sleeve y tomacorrientes con interruptor proveen una solución segura y rentable para sus requerimientos de cableado industrial.

 

Los dispositivos para Norte América se encuentran disponibles en 20, 30, 60 y 100 amperios. Los dispositivos aprobados para uso internacional están disponibles para 16, 32, 63 y 125 amperios. Tanto los dispositivos de Norte América e Internacionales están disponibles en versiones a prueba de salpicaduras (IP44) y herméticos (IP67).

 


PRODUCTOS DESTACADOS

MULTIMAX ConnectorMULTIMAX Connector

Conectores MULTIMAX


Soportan rquerimientos de poder de hasta 600 voltios y 125 amperios.

ULYSSE Series ConnectorULYSSE Series Connector

Serie de Conectores ULYSSE


La serie de toma corrientes entrelazados ULYSSE son ideales para servicio de energía.