Cables LAPP para uso en charola portacables

Los cables LAPP para uso en charolas portacable tienen una reputación bien ganada por desempeñar funciones críticas en una amplia gama de aplicaciones de la industria y en manufactura. Nuestros socios comerciales confían en el desempeño de calidad y la durabilidad de nuestros cables para charola para mantener sus instalaciones de fuerza, control, comunicaciones y datos funcionando de manera óptima, aún en las condiciones más adversas.

 

Características y beneficios:

  • Resistencia al aceite, temperatura y rayos UV
  • Radio de flexión superior
  • No se requiere Conduit
  • Entierro directo
  • Aprobaciones UL TC-ER/PLTC
  • Baja capacitancia
  • Opciones de flexión continua

PRODUCTOS DESTACADOS

 

ÖLFLEX® Cables Flexibles de Control y Fuerza 

ÖLFLEX® TRAY IIÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® TRAY II

Cable flexible para uso en charola, extremadamente resistente al aceite, con aprobaciones UL y CSA. 

ÖLFLEX® VFD 2XLÖLFLEX® VFD 2XL

ÖLFLEX® VFD 2XL

Cable VFD flexible ; 600V/1000V/2000V; aprobación UL & c(UL) TC-ER.

ÖLFLEX® CHAIN TM / TM CYÖLFLEX® CHAIN TM / TM CY

ÖLFLEX® CHAIN TM / TM CY

Cable de control extremadamente flexible y resistente al aceite; con aprobaciones UL y  CSA.

ÖLFLEX® CHAIN TM / TM CYÖLFLEX® CHAIN TM / TM CY

ÖLFLEX® TRAY VTC Y VTC S

Cable de alimentación y control para uso en charolas, disponible en versión blindada.

ÖLFLEX® SERVO 7TCEÖLFLEX® SERVO 7TCE

ÖLFLEX® SERVO 7TCE

Highly flexible & oil resistant servo cable suitable for mounting either in equipment or in cable tray


UNITRONIC® Sistemas de Comunicación de Datos

UNITRONIC® BUS PB TRAYUNITRONIC® BUS PB TRAY

UNITRONIC® BUS PB TRAY

Diseñado para redes de automatización que requieren un intercambio de datos rápido y confiable entre controladores y dispositivos de campo.

UNITRONIC® CAN TRAYUNITRONIC® CAN TRAY

UNITRONIC® CAN TRAY

Diseñado para los estándares CAN open e ISO 11898. Para sistemas bus CAN y aplicaciones fijas de charolas portacable.

UNITRONIC® 300 / 300 SUNITRONIC® 300 / 300 S

UNITRONIC® 300 / 300 S

Cable flexible multiconductor de control y señal industrial 300V; blindado y sin blindar.

UNITRONIC® 300 STPUNITRONIC® 300 STP

UNITRONIC® 300 STP

Cable flexible multipar de control y señal industrial 300V; blindado y sin blindar.


ETHERLINE® Sistemas de Comunicación de Datos para Ethernet Industrial

ETHERLINE® TRAY CAT .5e (4pr)ETHERLINE® TRAY CAT .5e (4pr)

ETHERLINE® TRAY CAT.5e (4 pares)

Cable Ethernet industrial para aplicaciones flexibles con aprobación para uso en charola portacables.

ETHERLINE® CAT .5 stationary (2pr)ETHERLINE® CAT .5 stationary (2pr)

ETHERLINE® CAT.5 Uso fijo (2 pares)

Cable Ethernet industrial para aplicaciones fijas.

ETHERLINE® CAT .5 flexible (2pr)ETHERLINE® CAT .5 flexible (2pr)

ETHERLINE® CAT.5 Uso flexible (2 pares)

Cable Ethernet industrial para aplicaciones flexibles.

ÖLFLEX® Power & Control CablesÖLFLEX® Power & Control Cables

ÖLFLEX® Power & Control Cables

UNITRONIC® Data & Communication SystemsUNITRONIC® Data & Communication Systems

UNITRONIC® Data & Communication Systems

ETHERLINE® Data Communication Cystems for Ethernet TechnologyETHERLINE® Data Communication Cystems for Ethernet Technology

ETHERLINE® Data Communication Cystems for Ethernet Technology

EPIC® Industrial ConnectorsEPIC® Industrial Connectors

EPIC® Industrial Connectors

SKINTOP® Cable GlandsSKINTOP® Cable Glands

SKINTOP® Cable Glands