ZONA DE SALPICADURA

La Zona 2 describe las áreas que rodean inmediatamente la zona de producción de alimentos. Un patógeno en la Zona 2 no contaminará por sí mismo los alimentos. El goteo de productos o escurrimiento del equipo en Zona 2 puede ocasionar contaminación del producto. Un entorno de Zona 2 es limpiado regularmente como parte del Plan de Higiene de cualqueir planta. Estas áreas requieren ser hisopadas para Listeria y Salmonela aunque no estén en contacto constante con los alimentos mientras se producen.  

 

Cables, conectores y conduits sutilizados en estas áreas deben soportar severos procesos de limpieza y diseñarse de manera que sea consistente con las buenas prácticas sanitarias de diseño de máquinas para alimentos, eliminando las áreas donde se puede acumular humedad.  

SKINTOP® INOX/INOX-RSKINTOP® INOX/INOX-R

SKINTOP® INOX/INOX-R


Conector glándula de acero inoxidable con características especiales de diseño que evita que los microorganismos y bacterias se adhieran a la superficie.

SKINTOP® INOX SCSKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX SC


Alivio de esfuerzo de acero inoxidable para aplicaciones de compatibilidad electromagnética.

EPIC® ULTRA HB HousingsEPIC® ULTRA HB Housings

EPIC® ULTRA HB Carcasas


Las carcasas tienen un acabado de níquel duro, conducción de electricidad y resistencia a la corrosión. 

UNITRONIC® M12 Field Wireable Sensor/Actuator ConnectorsUNITRONIC® M12 Field Wireable Sensor/Actuator Connectors

UNITRONIC® M12 Conectores Sensor/Actuador de cableado en campo

 

Conector de acero inoxidable para sensor y actuador.

ETHERLINE® Industrial Ethernet CablesETHERLINE® Industrial Ethernet Cables

ETHERLINE® Industrial Ethernet Cables


Cable Ethermet para aplicaciones flexibles.  

ÖLFLEX® 190/190 CYÖLFLEX® 190/190 CY

ÖLFLEX® 190/190 CY


Cable multiconductor con cubierta de PVC  altamente resistente al aceite, anticongelantes y solventes. 

ÖLFLEX® TRAY IIÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® TRAY II


Cable para charola grado industrial con desempeño superior en aceite para una larga vida.

ÖLFLEX® VFD with SignalÖLFLEX® VFD with Signal

ÖLFLEX® VFD with Signal


Cable blindado extremadamente resistente al aceite y rayos UV, con un par para freno o o sensor de temperatura, para uso en motores y variadores . 

ÖLFLEX® FD VFDÖLFLEX® FD VFD

ÖLFLEX® FD VFD


Cable de alimentación para flexión continua.

ÖLFLEX® VFD 2XLÖLFLEX® VFD 2XL

ÖLFLEX® VFD 2XL


Cable motor blindado resistente al aceite y rayos UV, para uso en variadores.

ÖLFLEX® VFD 2XL with SignalÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal


Cable motor blindado resistente al aceite y rayos UV, con un para freno o sensor de temperatura, para uso en variadores.

ÖLFLEX® SERVO 7TCEÖLFLEX® SERVO 7TCE

ÖLFLEX® SERVO 7TCE


A highly flexible and oil resistant servo cable suitable for mounting either in equipment or in cable tray, eliminating the need for two different types of cable in a single run.

ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CYÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY

ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY


A multi-conductor cable designed for use on machine tool equipment and other industrial machinery conforming to NFPA 79 wiring norms.

ÖLFLEX® POWER IXÖLFLEX® POWER IX

ÖLFLEX® VFD SLIM


A reduced-diameter shielded motor cable for VFD drives.