ZONA DE ALIMENTOS

Loas entornos de la Zona1 en la industria de alimentos y bebidas describen áreas donde el equipo regularmente tiene contacto con los alimentos mientras se producen. Bandas transportadoras de comida, mezcladores, boquillas y superficies de cocción son ejemplos de entornos Zona 1. Electrificar estas zonas presenta un reto único, ya que representa una alta probabilidad de contaminación del producto si un patógeno estuviera presente en el equipo.  Cables y conectores son frecuentemente requeridos en esta zona para aplicaciones de detección. 

SKINTOP® HYGIENIC/HYGIENIC RSKINTOP® HYGIENIC/HYGIENIC R

 

SKINTOP® HYGIENIC/HYGIENIC R


Conector glándula de acero inoxidable fabricado con características especiales de diseño que evita que los microorganismos y bacterias se adhieran a la superficie.

SILVYN® FG NMSILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM


Conduit flexible no metálico e impermeable apto para usarse en varias aplicaciones industriales. 

SILVYN® HYGIENICSILVYN® HYGIENIC

SILVYN® HYGIENIC


Conector de acero inoxidable para uso con el conduit SILVYN FG/FG NM conduit.

UNITRONIC® SENSOR HD M12UNITRONIC® SENSOR HD M12

UNITRONIC® SENSOR HD M12


Cordset moldeado probado previamente que utiliza cable de flexión continua de alta calidad y alivio de esfuerzo moldeado integral.