UNITRONIC® Sistemas de comunicación de datos
Los cables de datos y componentes de bus de campo UNITRONIC® de alta calidad de LAPP proporcionan excelentes soluciones para aplicaciones en maquinaria industrial e ingeniería de planta. Desde la transmisión de simples señales de control hasta señales de bus de campo en estructuras complejas de redes de trabajo, ofrecemos una solución de cableado y conexión para casi todas las situaciones.
UNITRONIC® Cables de Datos de Flexión Continua
LAPP ofrece una gama de cables de datos o de comunicación de movimiento continuo para aplicaciones de señal o bus de flexión continua.
UNITRONIC® Cables Flexibles de Control y Señal
LAPP ofrece una amplia gama de cables flexibles de control y señal cuidadosamente diseñados para proveer el más alto desempeño y fácil instalación en aplicaciones industriales.
UNITRONIC® BUS
Los componentes UNITRONIC® BUS de alta calidad de LAPP ofrecen una confiable solución para todas las aplicaciones en maquinaria industrial e ingeniería de planta, así como fábricas y sistemas de almacenamiento.
Cables LAPP para Uso en Charola Portacable
LAPP ofrece una completa línea de cables UL TC-ER (corrida expuesta) / CSA TC para todos los requerimientos de sus necesidades.
Propiedades:
- Apto para una amplia gama de usos, incluidos estrés químico y mecánico; condiciones húmedas y varias temperaturas
- Apto para conexión fija o suministro de energía
- Robusto, durable y confiable
- Libre de halógenos y disponible con aprobaciones internacionales
Campos de aplicación:
- Computadoras
- Máquinas y dispositivos electrónicos
- Tecnología de control y medición
- Automatización de procesos de manufactura y robots industriales
- Sistemas Bus
- Aplicaciones Fast LAN y Ethernet
- Ingeniería musical, de estudio y escénica