UNITRONIC® Cable de datos de flexión continua

LAPP ofrece una gama de cables de datos o de comunicación de movimiento continuo para aplicaciones de señal o bus de flexión continua.

El cable de datos UNITRONIC® Sensor/Fieldbus de LAPP está diseñado para una transmisión confiable en tiempo real de datos, señal y control proporcionando un mejor monitoreo y control de aplicaciones electrónicas para una mejor productividad en las demandantes operaciones industriales.

Las cubiertas de PVC, PUR y TPE disponibles brindan protección al cable de datos contra las exigentes condiciones de la planta, como abrasión, impacto, temperatura extendida y torsión.

 

Cumple con los protocolos estándar de la industria: PROFIBUS, DeviceNET, CAN/CANopen, ASI-Interface e INTERBUS

El cable de datos LAPP también cuenta con una vida de servicio superior en ambientes severos con resistencia superior a la mayoría de aceites, solventes y refrigerantes.


PRODUCTOS DESTACADOS

 

UNITRONIC® FDUNITRONIC® FD

 

UNITRONIC® FD

 Cable multiconductor PVC de comunicación industrial de flexión continua 350V.

UNITRONIC® FD CYUNITRONIC® FD CY

 

UNITRONIC® FD CY

Cable blindado multiconductor PVC de comunicación industrial de flexión continua 350V.

UNITRONIC® FD CP plusUNITRONIC® FD CP plus

 

UNITRONIC® FD CP plus

Cable blindado multiconductor PUR de comunicación industrial de flexión continua 250V.

UNITRONIC® FD CP (TP) plusUNITRONIC® FD CP (TP) plus

 

UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Cable blindado multipar PUR de comunicación industrial de flexión continua 250V.

UNITRONIC® FD 890UNITRONIC® FD 890

 

UNITRONIC® FD 890

Cable multiconductor PVC de comunicación industrial de flexión continua 300V.