Industria Petroquímica
Las soluciones de cable de LAPP brindan un rendimiento de red confiable, una transferencia de energía óptima bajo las severas condiciones de la industria petroquímica. Nuestra extensa línea de cables, accesorios para cable, conectores industriales y conectores glándula para alivio de esfuerzo cuentan con una construcción, aislamiento y cubierta robustos. Pueden hacer frente a los rigores de los entornos de perforación/pozos profundos, como resistencia al aceite, altas temperaturas y llamas, corrosión, luz solar y rayos UV, aplastamiento e impactos.
Los cables LAPP son adecuados para uso en motores y variadores de frecuencia en operaciones de refinería, gracias a sus características de protección contra sobretensiones y blindaje EMI.
Esta combinación de excelente aislamiento, protección, resistencia a la corrosión eléctrica y altas temperaturas significa que usted puede confiar en que los productos de LAPP tienen una larga vida de funcionamiento y le brindarán un mayor retorno de su inversión.


Los productos listados a continuación están recomendados para aplicaciones en refinería e industria petroquímica:


Cable resistente al aceite grado industrial con cubierta extruida para una larga vida y flexibilidad.


Cable blindado de motor resistente al aceite y rayos UV para uso en variadores.


ETHERLINE® 2 pares CAT.5 uso fijo
El cable Ethernet Cat 5/5e brinda una comunicación de red altamente confiable al mismo tiempo que resiste condiciones severas como aceite, flamas o interferencias electromagnéticas.


Conduit diseñado con resorte en espiral con aislamiento en PVC y una cubierta de PUR para una flexión continua durable.


Este conduit corrugado no metálico, durable y con flexión continua restiste líquidos, aceites, gases, ácidos y solventes durante una larga vida útil.


Ensambles de Cable Personalizados
Permita que nuestros ingenieros y equipo de soporte le brinden una solución de cableado para sus operaciónes de oil & gas.


SKINTOP® K-M Conectores glándula ATEX
Estos conectores glándula fueron desarrollados para uso en áreas con riesgo de explosión y cables usados en circuitos a prueba de fallas en carcasas y dispositivos que requieren seguridad clase "e".


Reduced diameter shielded motor cable suitable for VSD drives in oil and gas applications features Lapp SurgeGuard semi-conductive material.
En LAPP entendemos que las refinerias y plantas petroquímicas requieren de los materiales y estándares más exigentes en la industria, así como de las certificaciones adecuadas para asegurar la seguridad de los trabajadores. Constantemente mejoramos en nuestras opciones para la industria petroquímica.
Resuelve todas tus dudas a través de nuestros expertos.