MOTORES
LAPP posee soluciones de cableado ideales para la interconexión de aplicaciones de alto movimiento, estáticas o flexibles, tales como carriles de cables y máquinas multieje, asi como sistemas de transporte.
Contamos también con diseños para alta aceleración y aplicaciones altamente dinámicas.
Puedes confiar en nuestro equipo de expertos para diseñar y entregar arneses basados en tus especificaciones y usando las configuraciones más confiables y duraderas.
Estamos listos para identificar el mejor producto para tu aplicación y resolver todas tus dudas.


Los productos listados a continuación son los recomendados para aplicaciones de alto movimiento y aplicaciones estacionarias:


Cable altamente flexible y resistente a los aceites, eliminando la necesidad de dos diferentes cables para una sola operación. Apto para montaje en equipo o en charola portacables.


Altamente flexible, resistente al aceite, con aprobaciones UL, CSA y señal de retroalimentación.


Cable altamente flexible para alta aceleración y flexión continua.


Flexible, resistente al aceite, con certificación UL, CSA, CDE y CE, con señal de retroalimentación.


Cable extremadamente resistente, con protección UV y cubierta reforzada, diseñado para motores VFD.


EPIC® LS1 Conectores Circulares
Ideal para aplicaciones de poder y control con requerimientos de hasta 600V y 22 amps.


EPIC® M23 Conectores Circulares
Soporta señales de retroalimentación y requerimientos de hasta 150 volts y 14 amps.


Glándula simplificada diseñada especialmente para proteger de las Emisiones Electromagnéticas (EMC).


Glándula para alivio de tensión de latón niquelado para aplicaciones que requieren protección contra Emisiones Electromagnéticas (EMC) en áreas peligrosas.


Conducto para cables resistente a liquidos, aceites y llamas, altamente resistente a acidos y solventes.


Rieles y guías portacables hechos a la medida para aplicaciones de alta flexibilidad o estacionarias.