Ferroviaria
Soluciones de conexión para transporte ferroviario de LAPP


Es un mercado en crecimiento gigantesco: en todo el mundo se está invirtiendo dinero en el transporte ferroviario. Los expertos creen que el potencial comercial de las soluciones de conexión sólo en el sector de los vehículos ferroviarios ronda los 500 millones de euros. A medida que aumentan las cifras, también lo hacen las expectativas en materia de tecnología ferroviaria y, por tanto, de seguridad y fiabilidad en el transporte ferroviario. Hay que cumplir normas de seguridad especiales y cumplir funciones. Con nuestra amplia cartera de productos para tecnología ferroviaria, en LAPP le ofrecemos soluciones de sistema probadas y certificadas para que la homologación de vehículos ferroviarios sea la mejor y más sencilla.
¿Qué requisitos especiales deben cumplir los cables en el ámbito de la tecnología ferroviaria?
La alta fiabilidad y el buen funcionamiento de los vehículos ferroviarios dependen en gran medida de los cables utilizados. Tanto si son necesarios para el suministro eléctrico, la transmisión de datos o el control, las soluciones de conexión fiables permiten un funcionamiento sin problemas y un transporte seguro.
Los cables deben tener propiedades especiales para poder ser homologados para su uso en vehículos ferroviarios. La máxima seguridad para los pasajeros y el personal es crucial en este caso.
Las condiciones climáticas extremas durante el funcionamiento también imponen grandes exigencias a las propiedades de los materiales de los cables, alambres, prensaestopas y conexiones de enchufe. Por ello, la mayoría de los componentes deben diseñarse para su uso en rangos de temperatura de -50° a +120°C.
El portafolio LAPP
En LAPP sabemos de qué tratan las soluciones de conexión para el transporte ferroviario. Nuestra cartera LAPP para tecnología ferroviaria, cumple una amplia gama de normas y estándares de seguridad. Contamos con más de 40 empresas de ventas y un centenar de socios comerciales adicionales para garantizar la disponibilidad global y un servicio excelente. Gestionamos la mayoría de nuestros productos de tecnología ferroviaria a partir de existencias y realizamos entregas rápidas.
Algunos productos para aplicaciones ferroviarias


ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V
- Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
- Altamente resistente al aceite y combustible
- 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias


ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V
- Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
- Altamente resistente al aceite y combustible
- 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias


EPIC® H-BE 6
-
Para cables hasta 4 mm²
-
Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
-
Aplicaciones ferroviarias


EPIC® H-BE 10 BCM
-
Para cables hasta 4 mm²
-
Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
-
Aplicaciones ferroviarias


SKINTOP® ST-HF-M
-
Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
-
Hazard Level: HL 3
-
Libre de halógenos
-
Autoextinguible y altamente retardante de la llama


SILVYN® COMPACT PG
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Racor de latón niquelado con superficie pulida
- Protección IP67
¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un producto?
Por ello, la protección contra incendios en los vehículos ferroviarios tiene una importancia primordial y está regulada en Europa en la norma DIN EN 45545-2. Los materiales y componentes para vehículos ferroviarios están sujetos a especificaciones claras. Por lo tanto, los cables ferroviarios y las soluciones de conexión deben tener las siguientes propiedades esenciales:
- Sin halógenos
- Ignífugos
- Autoextinguibles
Los productos utilizados no contribuyen a la propagación del fuego y evitan lesiones y daños adicionales en caso de incendio. Además, es posible que los productos también deban resistir influencias externas como impactos de piedras, torsión o fuertes vibraciones, así como la radiación UV, el aceite y los productos de limpieza agresivos.
¿Por qué productos LAPP para el transporte ferroviario?
En LAPP sabemos de qué tratan las soluciones de conexión para el transporte ferroviario. Nuestra cartera de productos LAPP para tecnología ferroviaria cumple una amplia gama de normas y estándares de seguridad.
Ventajas de los productos LAPP de un vistazo:
- Planta propia de reticulación por haz de electrones y certificación IRIS/TS 22163 en la planta de producción de LAPP Korea LLC.
- Los tipos de cables cumplen las normas EN y otras normas
- Amplia experiencia en el mercado del material rodante
-
Los plazos de entrega más cortos - alta disponibilidad en almacén
-
Pequeñas cantidades mínimas de pedido y embalaje
-
Soluciones de conexión completas de un único proveedor
LAPP puede recurrir a su amplia experiencia de más de 50 años de desarrollo y fabricación, y se ha basado en ella para desarrollar diversas innovaciones y un alto nivel de calidad y fiabilidad de producción.
¿No encuentras el producto adecuado a tus necesidades? Juntos desarrollamos soluciones individuales, hechas a su medida. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarte.