Energía Eólica


Se han construido parques eólicos en todo el mundo: utilizar el viento como fuente de energía es un factor crucial para conseguir un suministro eléctrico económicamente viable y respetuoso con el clima a través de energías renovables. Al igual que la energía solar y los sistemas fotovoltaicos, la energía eólica también contribuye significativamente a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. LAPP también participa en la revolución energética desarrollando soluciones que responden a los retos que plantean las condiciones climáticas tan dispares de los distintos continentes y los requisitos técnicos específicos.
¿Qué requisitos especiales deben cumplir las soluciones de conexión en los aerogeneradores?
Los requisitos que deben cumplir los cables, los prensaestopas, los alambres y las conexiones de enchufe en cuanto a resistencia a la temperatura, resistencia a las vibraciones y estabilidad a la torsión son extremadamente altos, tanto en las instalaciones terrestres como en las marinas. Esto se debe en parte a las condiciones climáticas tan diferentes de lugares como Asia y Europa, así como a las especificaciones técnicas concretas. Los cables y prensaestopas para aerogeneradores deben diseñarse para un rango de temperaturas de -40 a +90 °C, ser resistentes a los rayos UV y soportar sobradamente las fuerzas mecánicas imperantes. Y a menudo durante muchos años.
¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un producto?
Sólo si todos los componentes están óptimamente coordinados y son de la máxima calidad se puede evitar permanentemente la vida útil o los fallos del sistema.
No hay alternativa al uso de productos de alta calidad en los aerogeneradores. Allí predominan condiciones climáticas extremas y fuertes fuerzas de torsión que repercuten en los cables de potencia y control utilizados. Por ello, los cables e hilos flexibles para turbinas eólicas deben cumplir elevados requisitos de resistencia a la torsión y robustez.


¿Por qué productos LAPP para aerogeneradores?
La alta calidad de nuestros productos se garantiza constantemente a través de nuestros propios centros de pruebas de última generación. La red global con producción propia en los principales mercados ofrece a nuestros clientes internacionales la seguridad de poder acceder a un gran surtido de productos estándar con las normas correspondientes en todo el mundo.
LAPP puede recurrir a su amplia experiencia de más de 50 años en desarrollo y fabricación, y se ha basado en ella para desarrollar diversas innovaciones y un alto nivel de calidad y fiabilidad de producción.
¿No encuentra el producto adecuado a sus necesidades? Juntos desarrollamos soluciones individuales, hechas a su medida. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.
Todo de un mismo proveedor. Con nosotros como socio. Nuestro equipo de negocio de proyectos estará encantado de asesorarle en la planificación y puesta en marcha de sus aerogeneradores.
Los cables y conectores que se encuentran en las turbinas eólicas soportan condiciones demandantes — desde flexión excesiva hasta descargas eléctricas a causa del clima.
Por ello, diseñamos nuestros cables para energía eólica para soportar gran variedad de condiciones climáticas, incluyendo humedad, vibración, temperaturas extremas, exposición a aceites, corrosión, interferencias electromagnéticas y más. Nuestros productos como cables para charola, cables flexibles, conectores industriales y arneses son ideales para turbinas eólicas.
Adicionalmente nuestros cables estan sujetos a las pruebas de calidad y resistencia rigurosas para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales UL y CSA.
Algunos productos para aplicaciones ferroviarias


Cable multiconductor con la más alta resistencia a aceites, refrigerantes, y solventes, protegido con una cubierta de PVC.


Cable de grado industrial resistente a aceites, asegurando gran desempeño y largo tiempo de vida.


Diseñados para alto desempeño y fácil instalación en aplicaciones de señal y control.


Cable diseñado para proveer redes de comunicación confiables en aplicaciones de torsión y flexión.


Tubo conductor corrugado flexible, no-metálico, ideal para aplicaciones de automatización.


LAPP, con más de 50 años de experiencia en desarrollo y fabricación, se destaca por sus innovaciones y su alto nivel de calidad y fiabilidad.
¿No encuentras el producto adecuado para tus necesidades? Desarrollamos soluciones personalizadas para ti. ¡Nuestros expertos están listos para asesorarte!