Almacenamiento de Energía
Soluciones de cableado y conexión para sistemas de almacenamiento de energía en baterías
Avanzando en los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías
Battery Energy Storage Systems (BESS)
Los Sistemas de Almacenamiento de Energía son el pilar de la revolución eléctrica, desempeñando un papel crítico en la estabilidad de la red a la que proporcionan, además de ser piezas clave en la integración de sistemas de energía renovable, asi como infraestructura de carga y movilidad de vehículos eléctricos.
En LAPP México, estamos comprometidos a avanzar en las capacidades de los integradores de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) y las empresas de ingeniería, procuramiento y construcción (EPC), que están a la vanguardia de la conducción de la movilidad sostenible y las soluciones de energía renovable.
¿Qué cableado ofrece LAPP para sistemas de almacenamiento de energía (BESS)?
- Cableado para módulos de batería
- Cables para sistemas de climatización
- Cableado para sistema de gestión de baterías
- Cable de uso industrial para sistemas de extinción de incendios
- Cable y glándulas industriales para sistemas de conversión de energía
- Cable industrial para Inversores
Nos especializamos en:
- Cables industriales de alto rendimiento
- Conectores de precisión
- Glándulas para alivio de esfuerzo duraderas
- Harneses/Ensamblajes de cable personalizados
Conectamos sistemas de alto rendimiento
En LAPP, entendemos que la columna vertebral de cualquier Sistema de Almacenamiento de Energía efectivo radica en su infraestructura de energía y datos. Especializados en cables de energía, control y datos industriales, así como en conectores y glándulas para alivio de esfuerzo, LAPP está preparado para suministrar confiabilidad.
Nuestra oferta incluye un gran número de cables industriales certificados que garantizan máxima confiabilidad para tu sistema.
Hecho a la medida, para la excelencia
Nuestro servicio de cables y harneses industriales a la medida nos permite adaptarnos a las necesidades de los fabricantes e integradores de la industria de almacenamiento de Energía.
Trabajamos con nuestros clientes para diseñar y construir harneses de cable que cumplen con sus requerimientos específicos, tomando en cuenta factores como voltaje, protección y condiciones del entorno. Al crear soluciones a la medida, ayudamos a asegurar que los sistemas operen en un máximo de eficiencia y confiabilidad.
Algunos productos


ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V
- Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
- Altamente resistente al aceite y combustible
- 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias


ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V
- Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
- Altamente resistente al aceite y combustible
- 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias


EPIC® H-BE 6
-
Para cables hasta 4 mm²
-
Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
-
Aplicaciones ferroviarias


EPIC® H-BE 10 BCM
-
Para cables hasta 4 mm²
-
Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
-
Aplicaciones ferroviarias


SKINTOP® ST-HF-M
-
Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
-
Hazard Level: HL 3
-
Libre de halógenos
-
Autoextinguible y altamente retardante de la llama


SILVYN® COMPACT PG
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Racor de latón niquelado con superficie pulida
- Protección IP67
Nuestros expertos estarán encantados de asesorarte.