Acero y Metal


Rendimiento confiable sin importar que tan extrema sea la temperatura.
Elegir el mejor cable para aplicaciones que involucran temperaturas extremas es una de las decisiones de diseño más importantes que puedes tomar. Cuando se trata de soportar calor y frío extremos, algunos cables tienen claras ventajas sobre otros. Los cables de la gama ÖLFLEX® HEAT mantienen sus propiedades eléctricas y mecánicas, asegurando una potencia ininterrumpida, sin importar que tan severas sean las condiciones.
Como elemento vital de sus sistemas, cables e hilos son vitales para transmitir energía y enviar señales de control y datos de manera oportuna y confiable. Los cables ÖLFLEX® HEAT están diseñados con los materiales más fiables y resistentes, incluidos los polímeros reticulados, silicona, fluoropolímeros y fibra de vidrio. Estos componentes garantizan un rendimiento duradero unay otra vez, proporcionando un tiempo de actividad y productividad óptimos.
Ventajas del cable de silicón
- Resistencia hidrólisis
- Resistente a rayos UV
- Resistente a aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales
- Soporta temperaturas bajas de hasta -50 °C
Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Hornos industriales
- Fundiciones de acero y vidrio
- Calderas industriales
- Maquinaria industrial
¿Por qué LAPP?
El cable ÖLFLEX® es una de las ocho marcas de LAPP que se suman a una poderosa elección para todas tus necesidades de conexión.
Nuestros socios comerciales dependen de la calidad, rendimiento y confiabilidad de nuestras soluciones de conectividad, incluso en las condiciones más exigentes, mientras que nuestra trayectoria de innovación y desarrollo de productos ayuda a nuestros clientes a mejorar el rendimiento de sus operaciones.Cuando te conectas con LAPP, te conectas con una empresa que combina experiencia internacional con la capacidad nacional; asegurando la calidad y disponibilidad del producto, y se conecta con una excelente atención al cliente que siempre está ahí para ti.


Nuestros productos para la industria del Acero y Metal


ÖLFLEX® HEAT 180 C MS


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF


ÖLFLEX® HEAT 180 GLS


SYLVIN® SSUE