ÖLFLEX® POWER RV-K
Cable de Control y Fuerza flexible para instalación fija
APLICACIÓN
ÖLFLEX® POWER RV-K
Son aptos para instalaciones fijas en interiores y exteriores permanentes, pueden ser instalados en tubería o conduits, y directamente enterrados.
DISEÑO
- Conductor Hilos finos de cobre clase 5, de acuerdo a IEC/EN 60228
- Aislamiento Polietileno de cadena cruzada (XLPE)
- Trenzado Los conductores son trenzados en capas
- Cubierta exterior Compuesto de PVC ST2 de acuerdo a IEC 60502-1
- Color de la cubierta exterior Negro (similar RAL 9005)
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
0,6/1kV
MÉCANICA Y TÉRMICA
- Rango de Temperatura
- Instalación fija: -30°C hasta 90°C
- Temp. Max. corto circuito: 250°C (5 min)
- Radio mínimo de flexión
- 4 X (OD< 8 mm)
- 5 X (8 mm < OD* < 12 mm)
- 6 X (OD *> 12 mm)
ATRIBUTOS DEL CABLE
Número de Parte |
Cond. x Sección (Nxmm2) |
Corriente aire libre 40ºC (*) (A) |
Corriente enterrado 25ºC (*) (A) |
Diámetro exterior nominal (mm) |
Indice de cobre (kg/km) |
Peso aproximado (kg/km) |
15510001 | 1x6 | 48 | 58 | 7,3 | 57,6 | 102 |
15510002 | 1x10 | 64 | 96 | 8,3 | 96 | 147 |
15510003 | 1x16 | 86 | 125 | 9,3 | 154 | 214 |
15510004 | 1x25 | 120 | 160 | 11,1 | 240 | 314 |
15510005 | 1x35 | 145 | 185 | 12,4 | 336 | 419 |
15510006 | 1x50 | 185 | 230 | 14,2 | 480 | 578 |
15510007 | 1x70 | 230 | 285 | 16,1 | 672 | 795 |
15510008 | 1x95 | 285 | 335 | 17,7 | 912 | 1.046 |
15510009 | 1x120 | 335 | 380 | 19,1 | 1.152 | 1.320 |
15510010 | 1x150 | 385 | 425 | 21,4 | 1.440 | 1.687 |
15510011 | 1x185 | 450 | 480 | 24,0 | 1.776 | 1.985 |