PUERTOS DE ACCESO REMOTO
OSHA en conjunto con NFPA 79 establece prácticas de trabajo seguras para personas trabajando en o alrededor de tensión activa. Personal que no haya sido certificado como capacitado y use equipo de protección personal aprobado, no debe paneles arriba de 50 V CC para programar un dispositivo dentro de un panel.
Los Puertos de Acceso Remoto permiten acceso a la programación sin abrir el panel para permitirle cumplir con:
Disponibles configuraciones estándar y personalizadas. Esto incluye:
-
- Tomacorrientes CA
- Circuit breakers
- Acopladores DIN
- Tomas de teléfono
- Conectores D-sub
- Interruptores de bloqueo
- Dispositivos de almacenamiento de datos informáticos
Para más información sobre los puertos remotos haga clic aquí.
LAPP ofrece una gama completa de opciones de interconexiónpara puertos de acceso remoto. Si usted cuenta con un requerimiento de un puerto de acceso personalizado, solo llene la solicitud electrónica provista y uno de nuestros expertos en sistemas se pondrá en contacto con usted.