SKINTOP® MULTI VERSION 3
cable bushing system; Number of cable entries: 30; IP 68 - 0,1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-resistant; Halogenfree
Beneficios
- La entrada múltiple de cables permite una mayor densidad de empaquetado (dependiendo de la variante, hasta 30 cables).
- Amplios rangos de sujeción, cada uno variable en 4 mm, para diferentes diámetros de cable.
- Entrada directa de cables sin perforar previamente los pasacables gracias a la tecnología de gel elástico con tecnología de membrana innovadora.
- Marcado claro de los puntos de penetración y áreas de sujeción. Por lo tanto, no hay potencial de error en la introducción de cables.
- La flexibilidad en la elección del diámetro del cable reduce la variedad de piezas en el almacén y garantiza ventajas logísticas y de costos.
- Instalación sencilla de la entrada múltiple en la carcasa mediante 4 tornillos de fijación. El efecto adhesivo del gel de sellado permite un posicionamiento muy sencillo del producto durante el montaje.
- El mejor sellado posible a la carcasa y a los cables permite el grado de protección IP 68. Los pasacables no utilizados permanecen cerrados y sellados de forma segura.
- Disponible en diferentes versiones para un amplio rango de aplicaciones.
Aplicaciones
- Para el sellado y alivio de esfuerzo, entrada múltiple de cables no ensamblados y tubos flexibles a través de una carcasa.
- Conforme a las normas, puede utilizarse en vehículos ferroviarios (prueba de comportamiento frente al fuego según DIN EN 45545, niveles de peligro HL1 y HL2).
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Entrada múltiple
Volumen de suministro
Incluye material de fijación
Peso
111.000 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Para cables armados
No
Reforzado con fibra de vidrio
No
Número de entradas de conductores
30 pc.
Protección contra flexión
No
Longitud total
144 mm
Ancho total
46 mm
Altura total
14 mm
Blindaje CEM
No
Tipo de sellado
Membrana de gel
Material de sellado
Gel
Material del cuerpo
Policarbonato
Material del cuerpo forma corta
PC
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-30 °C
Temperatura (máx.)
110 °C
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
110 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
Sí
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles nivel de peligro
EN 45545-2 HL2
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® MULTI
Número de artículo | Número de entradas de conductores | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|
* 52220065 | 22 pc. | 1 | 111.000 g |
* 52220073 | 21 pc. | 1 | 111.350 g |
52220080 | 30 pc. | 1 | 111.000 g |
* 52220085 | 11 pc. | 1500 | 50.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.