POWERLOCK CRIMP DIE C95
crimping tool; for crimping tool:
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates de crimpado
Peso
140.000 g
Tipo de empaque
bag
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Para herramientas de crimpado
POWERLOCK CRIMP TOOL C130
Contacto adecuado
EPIC® POWERLOCK
Inserto de crimpado para
turned pin connector
Product Design
Para prensar
turned pin connector
Para sección transversal
95 mm²
Material
steel
Color
black
Perfil de crimpado
hexagon
Product Characteristics
Resistente a la corrosión
No
Certifications and Standards
Con identificación UKCA
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® POWERLOCK TOOL DIE
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal | Perfil de crimpado | Para herramientas de crimpado | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
44420330 | 50 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420331 | 70 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420332 | 95 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420333 | 120 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420334 | 150 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420335 | 185 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420336 | 240 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
* 44420340 | 240 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.