POWERLOCK CRIMP DIE C120
crimping tool; for crimping tool:
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates de crimpado
Peso
140.000 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Para herramientas de crimpado
POWERLOCK CRIMP TOOL C130
Contacto adecuado
EPIC® POWERLOCK
Inserto de crimpado para
Turned contact
Product Design
Para prensar
Turned contact
Para sección transversal
120 mm²
Material
Steel
Color
black
Perfil de crimpado
Hexagon
Product Characteristics
Resistente a la corrosión
No
Certifications and Standards
Con identificación UKCA
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® POWERLOCK TOOL DIE
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal | Perfil de crimpado | Para herramientas de crimpado | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
44420330 | 50 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420331 | 70 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420332 | 95 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420333 | 120 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420334 | 150 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420335 | 185 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
44420336 | 240 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g | ||
* 44420340 | 240 mm² | Hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 140.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.